Accesorios
Accesorios de seguridad
Hay disponible una completa oferta de accesorios para los interruptores automáticos ComPacT NSX DC. Los accesorios pueden instalarse in situ para mejorar la seguridad y la sencillez del funcionamiento.
|
Funda hermética para el mando maneta,que ofrece protección IP43 en la parte frontal |
Cubrebornes cortos o largos, que ofrecen protección IP40 |
Separadores de fase flexibles que mejoran el aislamiento entre las conexiones de alimentación |
Para obtener más información sobre la gama de accesorios, consulte LVPED221002EN Catálogo ComPacT NSX, ComPacT INS/INV, MasterPacT NW DC - DC PV.
Accesorios de seguridad según los interruptores automáticos
-
Para los disyuntores ≥500 V CC, los accesorios de seguridad obligatorios son:
-
cubrebornes
-
barreras entre fases
-
-
Para los interruptores automáticos ≥500 V CC, los accesorios de seguridad obligatorios son los cubrebornes
-
Para los interruptores automáticos o disyuntores <500 V CC, los accesorios de seguridad opcionales son:
-
cubrebornes
-
separadores de fase
-
Cubrebornes con rejillas precortadas

1 Corte de una rejilla
2 Ajuste del tamaño de la rejilla
3 Inserción de la rejilla en el cubrebornes
Los cubrebornes con rejillas precortadas simplifican la conexión in situ de los interruptores automáticos independientemente del número de conductores que deben conectarse. El procedimiento para instalar las redes de precorte se describe en las hojas de instrucciones.
Cubrebornes corto
El procedimiento para instalar cubrebornes cortos se describe en las hojas de instrucciones.