MicroLogic 脱扣单元标识
序列号
MicroLogic 脱扣单元序列号最多包含 11 个字母数字位,其格式如下:PPYYWWDnnnn。
-
PP = 工厂代码
-
YY = 制造年份 (05–99)
-
WW = 在哪周制造 (01–53)
-
D = 在星期几制造 (1–7)
-
nnnn = 序列号 (0001–9999)
必须使用一个 6 寄存器的读取请求,才能读取 MicroLogic 脱扣单元序列号。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x21FB |
8700 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
‘PP’ |
|
0x21FC |
8701 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
‘05’–‘99’ |
‘YY’ |
|
0x21FD |
8702 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
‘01’–‘52’ |
‘WW’ |
|
0x21FE |
8703 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
D:‘1’-‘7’ n:‘0’–‘9’ |
‘Dn’ |
|
0x21FF |
8704 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
‘00’–‘99’ |
‘nn’ |
|
0x2200 |
8705 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
‘0’–‘9’ |
‘n’(序列号结尾为 NULL 字符) |
硬件版本
对于固件版本为 V1.2.1 及更小的 MicroLogic 脱扣单元,硬件版本为整数。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2204 |
8709 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–15 |
MicroLogic 脱扣单元的硬件版本。 |
对于固件版本大于或等于 V1.2.2 的 MicroLogic 脱扣单元,硬件版本为 ASCII 字符串,并采用 XXX.YYY.ZZZ 格式,其中:
-
XXX = 主版本号 (000–127)
-
YYY = 次版本号 (000–255)
-
ZZZ = 修订号 (000–255)
版本号结尾为 NULL 字符。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2212–0x2217 |
8723-8728 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
MicroLogic 脱扣单元的硬件版本。 |
产品标识
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x220B |
8716 |
R |
– |
– |
INT16U |
15143-15145 |
产品标识:
|
保护类型
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2223 |
8740 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
52-73 |
MicroLogic 脱扣单元保护类型:
|
计量类型
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2224 |
8741 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
E |
MicroLogic 脱扣单元测量类型 E |
应用
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x222A |
8747 |
R |
– |
– |
INT16U |
1–2 |
应用: 1 = 配电 2 = 电机 |
标准
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x222B |
8748 |
R |
– |
– |
INT16U |
1–3 |
标准: 1 = UL 2 = IEC 3 = JIS |
型号系列
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x222C |
8749 |
R |
– |
– |
INT16U |
1–4 |
1 = ComPact NSX 2 = PowerPact H、J 和 L 型 3 = ComPacT NSX - 新一代 4 = PowerPacT H-, J-, and L-Frame - 新一代 |
额定电流
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x222D |
8750 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0-8000 |
断路器额定电流 In |
极
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x222E |
8751 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
0 = 3 极 1 = 4 极 |
16 Hz 2/3
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x222F |
8752 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
0 = 不是 16 Hz 2/3 MicroLogic 脱扣单元应用 1 = 16 Hz 2/3 MicroLogic 脱扣单元应用 |
固件版本
对于固件版本为 V1.2.1 及更小的 MicroLogic 脱扣单元,固件版本为 ASCII 字符串,采用 VXXX.YYY.ZZZ 格式,其中:
-
XXX = 主版本号 (001-999)
-
YYY = 次版本号 (001-999)
-
ZZZ = 修订号 (001-999)
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7529–0x752D |
29994-29998 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
MicroLogic 脱扣单元的固件版本。 |
对于固件版本大于或等于 V1.2.2 的 MicroLogic 脱扣单元,固件版本为 ASCII 字符串,并采用 XXX.YYY.ZZZ 格式,其中:
-
XXX = 主版本号 (000–127)
-
YYY = 次版本号 (000–255)
-
ZZZ = 修订号 (000–255)
版本号结尾为 NULL 字符。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x220C–0x2211 |
8717-8722 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
MicroLogic 脱扣单元的固件版本。 |
部件号
MicroLogic 部件号以字符 C 开头,格式为 CxxPTEyyy。
如要读取 MicroLogic 脱扣单元部件号,必须使用一个 5 寄存器的读取请求。
例如,ComPacT NSX100/250 MicroLogic 5.2E 的商业型号为 C1035E100。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x752F |
30000 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
示例:‘C1’ |
|
0x7530 |
30001 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
示例:‘03’ |
|
0x7531 |
30002 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
示例:‘5E’ |
|
0x7532 |
30003 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
示例:‘10’ |
|
0x7533 |
30004 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
示例:‘0’ |