DOCA0213FR-02

Identification du déclencheur MicroLogic

Numéro de série

Le numéro de série du déclencheur MicroLogic est composé de 11 caractères alphanumériques maximum, dans le format suivant : PPYYWWDnnnn.

  • PP = code de l'usine

  • YY = année de fabrication (05–99)

  • WW = semaine de fabrication (01–53)

  • D = jour de fabrication (1–7)

  • nnnn = numéro de séquence (0001–9999)

Une requête de lecture de 6 registres est nécessaire pour lire le numéro de série du déclencheur MicroLogic.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x21FB

8700

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘PP’

0x21FC

8701

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘05’–‘99’

‘YY’

0x21FD

8702

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘01’–‘52’

‘WW’

0x21FE

8703

L

CHAÎNE D'OCTETS

D : ‘1’–‘7’

n : ‘0’–‘9’

‘Dn’

0x21FF

8704

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘00’–‘99’

‘nn’

0x2200

8705

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘0’–‘9’

‘n’ (le caractère NULL clôture le numéro de série)

Révision du matériel du module

Pour les déclencheurs MicroLogic avec une révision de firmware inférieure ou égale à V1.2.1, la révision du matériel est un entier.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x2204

8709

L

INT16U

0–15

Révision matérielle du déclencheur MicroLogic.

Pour les déclencheurs MicroLogic avec une révision de micrologiciel supérieure ou égale à V1.2.2, la révision du matériel est une chaîne ASCII de la forme XXX.YYY.ZZZ, avec :

  • XXX = version majeure (000–127)

  • YYY = version mineure (000–255)

  • ZZZ = numéro de révision (000–255)

Le caractère NULL clôture le numéro de révision.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x2212–0x2217

8723-8728

L

CHAÎNE D'OCTETS

Révision matérielle du déclencheur MicroLogic.

Identification du produit

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x220B

8716

L

INT16U

15143–15145

Identification du produit :

  • 15143 = application de distribution, type A

  • 15144 = application de distribution, type E

  • 15145 = application moteur, type E

Type de protection

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x2223

8740

L

CHAÎNE D'OCTETS

52–73

Type de protection du déclencheur MicroLogic :

  • Sur ComPacT NSX100/250 :

    ‘52’ = LSI

    ‘62’ = LSIG

    ‘72’ = LSIV

  • Sur ComPacT NSX400/630 :

    ‘53’ = LSI

    ‘63’ = LSIG

    ‘73’ = LSIV

Type de mesure

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x2224

8741

L

CHAÎNE D'OCTETS

E

Déclencheur MicroLogic - type de mesure E

Application

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x222A

8747

L

INT16U

1–2

Application :

1 = distribution

2 = moteur

Norme

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x222B

8748

L

INT16U

1–3

Standard :

1 = UL

2 = CEI

3 = JIS

Variante de plage

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x222C

8749

L

INT16U

1–4

1 = ComPact NSX

2 = PowerPact à châssis H, J et L

3 = ComPacT NSX - Nouvelle génération

4 = PowerPacT H-, J-, and L-Frame - Nouvelle génération

Courant nominal

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x222D

8750

L

1

A

INT16U

0–8000

Courant nominal In du disjoncteur

Pôle

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x222E

8751

L

INT16U

0–1

0 = Tripolaire

1 = Quadripolaire

16 Hz 2/3

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x222F

8752

L

INT16U

0–1

0 = n'est pas une application de déclencheur MicroLogic 16 Hz 2/3

1 = est une application de déclencheur MicroLogic 16 Hz 2/3

Version logicielle

Pour les déclencheurs MicroLogic avec une révision de firmware inférieure ou égale à V1.2.1, la révision de firmware est une chaîne ASCII au format VXXX.YYY.ZZZ où :

  • XXX = version majeure (001-999)

  • YYY = version mineure (001–999)

  • ZZZ = numéro de révision (001-999)

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x7529–0x752D

29994–29998

L

CHAÎNE D'OCTETS

Révision logicielle du déclencheur MicroLogic.

Pour les déclencheurs MicroLogic avec une révision de firmware supérieure ou égale à V1.2.2, la révision logicielle est une chaîne ASCII au format XXX.YYY.ZZZ, où :

  • XXX = version majeure (000–127)

  • YYY = version mineure (000–255)

  • ZZZ = numéro de révision (000–255)

Le caractère NULL clôture le numéro de révision.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x220C–0x2211

8717-8722

L

CHAÎNE D'OCTETS

Révision logicielle du déclencheur MicroLogic.

Référence

La référence commerciale MicroLogic commence par le caractère C et présente le format CxxPTEyyy.

Une requête de lecture de 5 registres est nécessaire pour lire la référence du déclencheur MicroLogic.

Par exemple, la référence commerciale de ComPacT NSX100/250 MicroLogic 5.2E est C1035E100.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x752F

30000

L

CHAÎNE D'OCTETS

Exemple : ‘C1

0x7530

30001

L

CHAÎNE D'OCTETS

Exemple : ‘03

0x7531

30002

L

CHAÎNE D'OCTETS

Exemple : ‘5E

0x7532

30003

L

CHAÎNE D'OCTETS

Exemple : ‘10

0x7533

30004

L

CHAÎNE D'OCTETS

Exemple : ‘0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?