Συνιστώμενη προστασία ανάντη και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων
ΚΙΝΔΥΝΟΣ |
|---|
|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,
ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΟΞΟΥ
Απαιτείται
εύκολα προσβάσιμος
ασφαλειοδιακόπτης
για την προστασία
ανάντη. Μέγιστος
χρόνος διακοπής
ρεύματος σφάλματος:
46 δευτερόλεπτα
με είσοδο 200%.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στους πίνακες B.52.12 και B.52.13 του IEC 60364–5–52, με τις ακόλουθες παραδοχές:
-
Αγωγοί 90°C
-
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C
-
Χρήση χάλκινων ή αλουμινένιων αγωγών
-
Μέθοδος εγκατάστασης F4 για καλώδια συνεχούς ρεύματος και μέθοδος εγκατάστασης F5 για καλώδια εναλλασσόμενου ρεύματος, διορθωμένα για μονή στρώση σε διάτρητο δίσκο καλωδίων.
Τα καλώδια PE έχουν μέγεθος σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60364-5-54 πίνακας 54.2 Ελάχιστη επιφάνεια διατομής προστατευτικών αγωγών.
Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30°C, θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του IEC.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ