Συνιστώμενη προστασία ανάντη και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων για UPS των 500 kW
|
Μέγιστο OCPD (A) |
Αγωγοί ανά φάση χαλκός/αλουμίνιο (mm²) |
Αγωγός PE (mm²) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | |
| Είσοδος | 1000* | 1000* | 1000* | 1000* | 2x240/ 3x185 |
2x240/ 3x185 |
2x240/ 3x185 |
2x240/ 3x185 |
1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
| Παράκαμψη | 800* | 800* | 800* | 800* | 2x185/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
1x185/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
| Έξοδος | 800* | 800* | 800* | 800* | 2x185/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
1x185/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
| Μπαταρία | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3x185/ 3x185 |
3x185/ 3x185 |
3x185/ 3x185 |
3x185/ 3x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |