990–5809D-007

Προετοιμασία του ερμαρίου I/O για καλώδια σήματος σε συστήματα άνω εισόδου καλωδίων

  1. Αφαιρέστε τις επτά πλάκες που υποδεικνύονται.

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου I/O

  2. Αφαιρέστε την πλάκα που υποδεικνύεται.

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου I/O

  3. Χαλαρώστε και αφαιρέστε τις δύο βίδες και ανοίξτε τη θύρα.
  4. Αφαιρέστε τα βύσματα από το επάνω μέρος του ερμαρίου και εγκαταστήστε αγωγούς για τα σχετικά καλώδια Class 2/SELV και Όχι Class 2/Όχι SELV στον παρακάτω πίνακα.

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου I/O

    Κατηγορία 2/SELV

    Πίνακας Τερματικό Περιγραφή Ανατρέξτε στην ενότητα
    0P6548 J5502–J5506, J5508, J5510–J5512 Επαφές εισόδου Σύνδεση εξοπλισμού σε επαφές εισόδου και ρελέ εξόδου
    0P6548 J5520–J5525, J5528 Ρελέ εξόδου
    0P6548 J5527 Χειριστήριο μανδάλωσης Σύνδεση των καλωδίων σήματος μεταξύ του ερμαρίου I/O και του ηλεκτρικού πίνακα
    0P6548 J5514 Έλεγχος λαμπτήρων UOB
    0P6548 J5515 Έλεγχος λαμπτήρων MBB
    0P6548 J5516 Έλεγχος λαμπτήρων SIB
    0P6548 J5517 Έλεγχος λαμπτήρων SSIB
    0P6548 J5509 UOB 2
    0P6547 J4931–J4932 Παροχή 24 V SELV
    0P6547 J4936–J4938 EPO Σύνδεση της απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης (EPO)
    0P3643 PBUS 1 και PBUS 2 PBUS Σύνδεση των καλωδίων PBUS μεταξύ μονάδων παράλληλων UPS
    0P6502   Modbus Σύνδεση καλωδίων Modbus

    Όχι-Class 2/Όχι-SELV

    Πίνακας Τερματικό Περιγραφή Ανατρέξτε στην ενότητα
    0P6548 J4939-J4941 * Ρελέ εξόδου Σύνδεση εξοπλισμού σε επαφές εισόδου και ρελέ εξόδου
    0P6549 J5607 MBB Σύνδεση των καλωδίων σήματος μεταξύ του ερμαρίου I/O και του ηλεκτρικού πίνακα
    0P6549 J5608 SIB
    0P6549 J5620 SSIB
    0P6549 J5621 UOB
    0P6549 J5622 UIB
    0P6549 J5611–J5613 Εξωτερικός συγχρονισμός Σύνδεση εξωτερικού συγχρονισμού
    0P6548 J5529 Αισθητήρας 1 θερμοκρασίας μπαταρίας Σύνδεση των καλωδίων σήματος για λύσεις μπαταρίας
    0P6549 J5609 Ασφαλειοδιακόπτης μπαταρίας 1
    0P6549 J5610 Ασφαλειοδιακόπτης μπαταρίας 2
    0P6547 J4942–J4943 Παροχή ισχύος 24 V στο φορτίο 1
    0P6547 J4929–J4930 Παροχή ισχύος 24 V στο φορτίο 2
    0P6547 J4923 Ηλεκτρονόμος διακλάδωσης DC 1
    0P6547 J4924 Ηλεκτρονόμος διακλάδωσης DC 2
    0P6552 J9019 Ηλεκτρονόμος διακλάδωσης DC 3
    0P6552 J9020 Ηλεκτρονόμος διακλάδωσης DC 4
    0P6552 J9021 Αισθητήρας 2 θερμοκρασίας μπαταρίας
    0P6552 J9022–J9023 Παροχή ισχύος 24 V στο φορτίο 3
    0P6552 J9024–J9025 Παροχή ισχύος 24 V στο φορτίο 4
  5. Δρομολογήστε τα καλώδια από το πάνω μέρους του ερμαρίου I/O και προς τους πίνακες, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα καλώδια Modbus και PBUS δρομολογούνται στο εξωτερικό του πίνακα που έχει αφαιρεθεί στο βήμα 2.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;