990–5809D-007

Συνιστώμενη προστασία ανάντη και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων για UPS των 625 kW

 

Μέγιστο OCPD (A)

Αγωγοί ανά φάση χαλκός/αλουμίνιο (mm²)

Αγωγός PE (mm²)

  380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V
Είσοδος

1250*

1250*

1250*

1250* 3x185/
3x240
3x185/
3x240
3x185/
3x240
3x185/
3x240
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
Παράκαμψη 1000* 1000* 1000* 1000* 2x240/
3x240
2x240/
3x185
2x240/
3x185
2x240/
3x185
1x240/
2x185
1x240/
2x150
1x240/
2x150
1x240/
2x150
Έξοδος 1000* 1000* 1000* 1000* 2x240/
3x240
2x240/
3x185
2x240/
3x185
2x240/
3x185
1x240/
2x185
1x240/
2x150
1x240/
2x150
1x240/
2x150
Μπαταρία 2000 2000 2000 2000 3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;