990–5809D-007

Συνιστώμενη προστασία ανάντη και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων για UPS των 400 kW

 

Μέγιστο OCPD (A)

Αγωγοί ανά φάση χαλκός/αλουμίνιο (mm²)

Αγωγός PE (mm²)

  380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V
Είσοδος 800* 800* 800* 800* 2x150 / 2x240 2x150 / 2x240 2x150 / 2x240 2x150 / 2x240 1x150 / 1x240 1x150 / 1x240 1x150 / 1x240 1x150 / 1x240
Παράκαμψη 630* 630* 630* 630* 2x120 / 2x185 1x240/2x150 1x240/2x150 1x240/2x150 1x120 / 1x185 1x120 / 1x150 1x120 / 1x150 1x120 / 1x150
Έξοδος 630* 630* 630* 630* 2x120 / 2x185 1x240/2x150 1x240/2x150 1x240/2x150 1x120 / 1x185 1x120 / 1x150 1x120 / 1x150 1x120 / 1x150
Μπαταρία 1000 1000 1000 1000 2x185 / 3x185 2x185 / 3x185 2x185 / 3x185 2x185 / 3x185 1x185/2x150 1x185/2x150 1x185/2x150 1x185/2x150
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;