Προδιαγραφές συστημάτων UPS 1000 kW
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 |
|---|---|---|---|---|---|
| Συνδέσεις |
3 καλωδίων (L1, L2, L3, PE)* |
||||
| Εύρος τάσης εισόδου (V)* | 340-456 | 340-480 | 353-498 | 374-528 | 408-576 |
| Frequency (Hz) (Συχνότητα) |
40 – 70 |
||||
| Ονομαστικό ρεύμα εισόδου (A) | 1601 | 1519 | 1463 | 1370 | 1266 |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A)* | 1771 | 1702 | 1638 | 1534 | 1456 |
| Περιορισμός ρεύματος εισόδου (A) |
1780 |
1664 | 1520 | ||
| Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDI) |
<3% σε φορτίο
100% |
||||
| Συντελεστής ισχύος εισόδου |
0,99 σε φορτίο>40% |
||||
| Προστασία |
Ρελέ ισχύος |
||||
| Σταδιακή επαναφορά στην παροχή ρεύματος |
Προσαρμόσιμο 1 - 40 δευτ. |
||||
| Συνδέσεις |
4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, PE) ή 3 καλωδίων (L1, L2, L3, PE)* |
||||
| Εύρος τάσης παράκαμψης (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 |
| Frequency (Hz) (Συχνότητα) |
50 ή 60 |
||||
| Εύρος συχνότητας (Hz) |
Προγραμματιζόμενη: +/-0,1, +/-3, +/-10. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι +/-3. |
||||
| Ονομαστικό ρεύμα παράκαμψης (A) | 1535 | 1458 | 1405 | 1325 | 1211 |
| Μέγιστη ονομαστική ένταση βραχυκυκλώματος |
100 kA RMS* |
||||
| Θυρίστορ I²t (kA*s²) | 7220* για συστήματα
με ερμάριο I/O
1000 kW 16245* για συστήματα με ερμάριο I/O 1500 kW. |
||||
| Μαγνητική απόζευξη BF2 | 39 kA | ||||
| Προστασία |
Διακόπτης κλειστού τύπου με απόζευξη για προστασία ανατροφοδοσίας |
||||
| Συνδέσεις |
4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, PE) ή 3 καλωδίων (L1, L2, L3, PE) |
||||
| Χωρητικότητα υπερφόρτωσης |
150% για 1 λεπτό
(κανονική λειτουργία) |
||||
|
Ανοχή τάσης εξόδου |
Εξισορροπημένο
φορτίο: +/- 1% |
||||
| Απόκριση δυναμικού φορτίου | +/- 5% μετά
από 2 ms +/- 1% μετά από 50 ms |
||||
| Συντελεστής ισχύος εξόδου |
1 |
||||
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) | 1519 | 1443 | 1391 | 1312 | 1203 |
| Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDU) |
<2% σε 100% γραμμικό
φορτίο |
||||
| Συχνότητα εξόδου (Hz) |
50/60 (συγχρονισμός σε παράκαμψη), 50/60 Hz +/-0,1% (εκτός συγχρονισμού) |
||||
| Μέγιστος ρυθμός μεταβολής (Hz/sec) |
Με δυνατότητα προγραμματισμού: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
||||
| Κατηγοριοποίηση απόδοσης εξόδου (σύμφωνα με το IEC/EN62040-3) |
Διπλής μετατροπής: VFI-SS-111 |
||||
| Παράγοντας κορυφής φορτίου |
Έως και 3 (THDU < 5%) |
||||
| Συντελεστής ισχύος φορτίου |
0,7 με αποτέλεσμα 0,5 καθυστέρηση χωρίς μείωση |
||||
| Φόρτιση σε % της ισχύος εξόδου |
35% σε ≤ 80% φορτίο |
||||
| Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW) | 120 σε φορτίο
100% 350 σε φορτίο <80% |
||||
| Ονομαστική τάση μπαταρίας (VDC) |
480 |
||||
| Ονομαστική τάση συντήρησης (VDC) |
546 |
||||
| Τέλος τάσης αποφόρτισης (πλήρες φορτίο) (VDC) |
384 |
||||
|
Τέλος τάσης αποφόρτισης (χωρίς φορτίο) (VDC) |
420 |
||||
| Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ονομαστική τάση μπαταρίας (A) | 2179 | 2179 | 2179 | 2179 | 2179 |
| Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ελάχιστη τάση μπαταρίας (A) | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 |
|
Μέγιστος εφεδρικός χρόνος μπαταρίας |
Χωρίς όριο |
||||
| Αντιστάθμιση θερμοκρασίας (ανά κυψέλη) |
-3,3 mV ανά °C
για T ≥ 25 °C |
||||
| Ρεύμα με κυμάτωση |
< 5% C20 (5 λεπτά εφεδρικός χρόνος) |
||||
| Έλεγχος μπαταριών |
Μη αυτόματο/αυτόματο (επιλέξιμο) |
||||
|
Προστασία βαθιάς εκφόρτισης |
Ναι |
||||
|
Επαναφόρτιση βάσει θερμοκρασίας μπαταρίας |
Ναι |
||||