Τοποθέτηση ερμαρίων
ΚΙΝΔΥΝΟΣ |
|---|
|
κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Μην ανεβαίνετε/περπατάτε
πάνω στα ερμάρια.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
- Εγκαταστήστε το κάλυμμα διασύνδεσης από το κιτ εγκατάστασης 0M-99582 στη δεξιά πλευρά (μπροστινή όψη) του ερμαρίου τροφοδοσίας που βρίσκεται στο πιο δεξί σημείο και ασφαλίστε με τα παξιμάδια M6.
- Μετακινήστε τον πλαϊνό πίνακα από τη δεξιά πλευρά (μπροστινή όψη) του ερμαρίου I/O και τοποθετήστε τον στη δεξιά πλευρά του ερμαρίου τροφοδοσίας που βρίσκεται στο πιο δεξί σημείο.
- Εκτελέστε
τα παρακάτω
βήματα σε όλα
τα ερμάρια τροφοδοσίας:
- Αφαιρέστε τις 12 βίδες και ανοίξτε τις θύρες ανεμιστήρα των ερμαρίων τροφοδοσίας.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο μεταξύ της θύρας ανεμιστήρα και του ερμαρίου τροφοδοσίας.
- Σηκώστε τη θύρα του ανεμιστήρα και αφαιρέστε την.
- Αποσυνδέστε τα δύο καλώδια από τα δύο μεσαία μπλοκ τροφοδοσίας.
- Χαλαρώστε
τις βίδες και
αφαιρέστε τα
μεσαία μπλοκ
τροφοδοσίας.
Προσέξτε μην
καταστρέψετε
τα καλώδια.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΚαλύψτε τα μπλοκ τροφοδοσίας όταν δεν είναι συνδεδεμένα με το ερμάριο τροφοδοσίας για να μην εισέλθει σκόνη στο εσωτερικό των μπλοκ τροφοδοσίας.Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό. - Χαλαρώστε τις βίδες και αφαιρέστε την πλάκα κάτω από τα μπλοκ τροφοδοσίας.
- Τοποθετήστε προσωρινά τις θύρες ανεμιστήρα σε όλα τα ερμάρια τροφοδοσίας και ασφαλίστε τις με δύο βίδες.
- Ωθήστε το ερμάριο I/O και τα ερμάρια τροφοδοσίας στις θέσεις τους σε επαφή με τα πίσω άγκιστρα αγκύρωσης. Τα ερμάρια θα συνδεθούν στις κωνικές προεξοχές των άγκιστρων.
- Ασφαλίστε τα ερμάρια στα πίσω άγκιστρα αγκύρωσης σφίγγοντας τους κοχλίες στο μπροστινό τμήμα του ερμαρίου. Ροπή έως 50 Nm (36,87 lb-ft).
- Αφαιρέστε τις θύρες ανεμιστήρα των ερμαρίων τροφοδοσίας.
- Χαμηλώστε τα δύο μπροστινά πόδια όλων των ερμαρίων τροφοδοσίας έως ότου συνδεθούν με το έδαφος. Χρησιμοποιήστε αλφάδι για να βεβαιωθείτε ότι τα ερμάρια είναι στο ίδιο επίπεδο. Χρησιμοποιήστε τις ράβδους πλανίσεως που παρέχονται, εφόσον είναι απαραίτητο.
- Εγκαταστήστε το άνω άγκιστρο ανοίγματος στο επάνω μέρος των ερμαρίων και ασφαλίστε το με τις βίδες που παρέχονται.
- Τοποθετήστε τις βίδες M6 από το κιτ εγκατάστασης από τη δεξιά προς την αριστερή πλευρά στις πέντε θέσεις που επισημαίνονται μεταξύ των ερμαρίων τροφοδοσίας και στις τέσσερις θέσεις που επισημαίνονται μεταξύ του ερμαρίου τροφοδοσίας και του ερμαρίου I/O για σύσφιξη των ερμαρίων μεταξύ τους.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ