990-55222D-023

Konfigurer utgangen

MERK: Denne konfigurasjonen er obligatorisk for korrekt UPS-drift.
  1. Trykk på Konfigurasjon > Utgang.
    1. Sett AC-spenning f-f til 380VAC, 400VAC eller 415VAC, avhengig av konfigurasjonen.
    2. Sett Frekvens til 50 Hz ±1,0, 50 Hz ±3,0, 50 Hz ±10,0, 60 Hz ±1,0, 60 Hz ±3,0 eller 60 Hz ±10,0 avhengig av konfigurasjonen.
    3. Trykk på OK for å lagre innstillingene, og trykk så på pilsymbolet for å gå til neste side.
  2. På neste side bruker du de følgende innstillingene:
    1. Angi Bypass og utgangstoleranse (%). Bypass- og utgangstoleranseområdet er +3 % til +10 %, standard er +10 %.
    2. Konfigurer Spenningskompensasjon (%). Utgangsspenningen til UPSen kan justeres opptil ±3 % for å kompensere for forskjellige kabellengder, standard er 0 %.
    3. Angi Overbelastningsterskel (%). Overbelastningsområdet er 0 % til 100 %, standard er 100 %.
    4. Konfigurer Spenningskompensasjon for transformator (%). Spenningskompensasjonsområdet for transformatoren er 0 % til 3 %, standard er 0 %. Se Spenningskompensasjon for utgangstransformator for flere detaljer og Konfigurer UPS-inngangen for å konfigurere at en utgangstransformator er til stede.
    5. Trykk på OK for å lagre innstillingene.

Spenningskompensasjon for utgangstransformator

Det er mulig å kompensere for en utgangstransformator og balansere utgangsspenningsfallet (0–3 %).

  1. Kople lasten fra UPSen.

  2. Du må måle spenningen på sekundærsiden av transformatoren ved 0 % last og justere utgangsspenningen til UPSen manuelt via innstillingen Spenningskompensasjon (%) for å kompensere for eventuell spenningsforskyvning .

  3. Kople lasten til UPSen.

  4. Du må måle spenningen på sekundærsiden av transformatoren igjen ved X % last og justere utgangsspenningen til UPSen via innstillingen Spenningskomp. f. transformator (%) for å kompensere for spenningsfallet i transformatoren.

Spenningskompensasjonen som kreves ved den spesifikke lasten, brukes til å foreta en automatisk lineær justering av utgangsspenningen på UPSen i henhold til utgangslastprosenten.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.