7ES02-0406-04

Tablas de registro Modbus

La siguiente tabla relaciona los registros Modbus aplicables al dispositivo.

Registros de estado del sistema

Dirección Registro   L/E Unidad Tipo Rango Descripción
dec hex dec hex
100 64 101 65 L Uint16

Identificador de producto

  • 17033 - IFL12C

  • 17034 - IFL12MC

  • 17035 - IFL12LMC

  • 17036 - IFL12MCT

  • 17037 - IFL12LMCT

114..115 72...73 115...116 73...74 L Uint32

Estado del producto

  • Bit1 - Reservado

  • Bit2 - Prueba autodiagnóstica

  • Bit3 - Puesta en marcha

  • Bit4 - Estado seguro

  • Bit5 - Supervisión

  • Bit6 - Error de canal

  • Bit7 - Error de producto

  • Bit8 - Error de sistema

  • Bit9 - Reservado

  • Bit10 - Reservado

116 74 11722 75 L Uint16

Códigos de error de producto

  • 0XFFFF - Sin error

  • 0x0000 - Error conocido

  • 0x0DEF - Modelo no definido

  • 0xAF00 - Fallo de la prueba autodiagnóstica

  • 0xBE00 - Medición

  • 0xC0F1 - Error de configuración

  • 0x5EFA - Problema de conexión con el sensor

  • 0xD1A1 - E/S adherida

  • 0xD1A2 - RAM

  • 0xD1A3 - EEPROM

  • 0xD1A4 - Repetidor

  • 0xD1A5 - Entrada de estado

  • 0xD1A6 - Parpadeo

  • 0xD1A7 - SIL

  • 0xE000 - Interrupción de NMI

  • 0xE001 - Excepción por fallo de hardware

  • 0xE002 - Excepción por fallo de memoria

  • 0xE003 - Excepción por fallo de bus

  • 0xE004 - Excepción por fallo de uso

  • 0xE005 - Interrupción imprevista

  • 0xE005 - Interrupción imprevista

120...139 78...8B 121...140 79...8C L UTF8 Familia de producto
140...159 8C...9F 141...160 8D...A0 L/E UTF8 Nombre de producto (nombre de la aplicación de usuario)
160...179 A0...B3 161...180 A1...B4 L UTF8 Código del producto
  • IMDIFL12C

  • IMDIFL12MC

  • IMDIFL12LMC

  • IMDIFL12MCT

  • IMDIFL12LMCT

180...199 B4...C7 181...200 B5...C8 L UF8 Fabricante: Schneider Electric
208...219 D0...DB 209...220 D1...DC L UF8 Número de serie ASCII
220 CC 221 DD L Uint16 Identificador de unidad del fabricante
227...246 E3...F6 228...247 E4...F7 L UTF8 Capacidad del producto
247...266 F7...10A 248...267 F8...10B L UTF8 Modelo de producto
  • IFL12C

  • IFL12MC

  • IFL12LMC

  • IFL12MCT

  • IFL12LMCT

300...306 12C...132 301...307 12D...133 L Uint16 Fecha y hora en formato de 7 registros

Los siguientes parámetros corresponden a cada registro:

  • 300 - Año

  • 301 - Mes

  • 302 - Día

  • 303 - Hora

  • 304 - Minuto

  • 305 - Segundo

  • 306 - Milisegundo

307...310 133...136 308...311 134...137 L/E Uint16 Fecha y hora en formato TI081. Consulte la sección Fecha y hora (formato TI081).
320...324 140...149 321...325 141...145 L Uint16 Versión de firmware actual
  • X representa el número de revisión primario, que se codifica en el registro 321

  • Y representa el número de revisión secundario, que se codifica en el registro 322

  • Z representa el número de revisión de calidad, que se codifica en el registro 323

325...329 145...149 326...330 146...14A L Uint16 Versión de firmware anterior
  • X representa el número de revisión primario, que se codifica en el registro 326

  • Y representa el número de revisión secundario, que se codifica en el registro 327

  • Z representa el número de revisión de calidad, que se codifica en el registro 328

340...344 154...158 341...345 155...159 L Uint16 Versión de firmware de arranque
  • X representa el número de revisión primario, que se codifica en el registro 341

  • Y representa el número de revisión secundario, que se codifica en el registro 342

  • Z representa el número de revisión de calidad, que se codifica en el registro 343

500...505 1F4...1F9 501...506 1F5...1FA L UTF8 Revisión de hardware
550...555 226...22B 551...556 227...22C L UTF8 Versión del sistema operativo actual
556...561 22C...231 557...562 22D...232 L UTF8 Versión del sistema operativo anterior
562...567 232...237 563...572 233...23C L UTF8 Versión de RS/arranque actual
586...591 24A...24F 587...592 24B...250 L UTF8 Versión del sistema operativo del SIL actual

Modbus

Dirección Registro   L/E Unidad Tipo Rango Descripción
dec hex dec hex
750 2EE 751 2EF L/E Uint16 1...247

Dirección del dispositivo

Valor predeterminado: 1

751 2EF 752 2F0 L/E Uint16
  • 0 = 4800

  • 1 = 9600

  • 2 = 19200

  • 3 = 38400

Velocidad en baudios

Valor predeterminado: 2 (19200)

752 2F0 753 2F1 L/E Uint16
  • 0 = Par

  • 1 = Impar

  • 2 = Ninguna

Paridad

Valor predeterminado: 0 (Par)

Alarma de aislamiento

Dirección Registro L/E Unidad Tipo Rango Descripción
dec hex dec hex
1102 44E 1103 44F L Uint16 Estado de producto de alarma
  • Bit 1...12 - Estado de canal para los canales 1 a 12, respectivamente

    Este bit se establece para el canal correspondiente para cualquiera de los siguientes estados:

    • Alarma activa

    • Alarma confirmada

    • Desconexión de transformador toroidal

    • Primera medición

    • Error de canal

  • Bit 13 - Error del sistema

    Este bit se establece para los siguientes estados:

    • Señal de localización no disponible

    • Desconexión de transformador toroidal

    • Transformador toroidal no disponible

  • Bit 14 - Error de producto

    Este bit se establece para los siguientes estados de fallo de producto:

1103 44F 1104 450 L Uint16 Complemento para estado de alarma del producto
1104...1105 450...451 1105...1106 451...452 L Uint32 0...0XFFFFFFFF Contador de estados
1110...1111 456...457 1111...1112 457...458 L Uint32 Estado del producto
  • 0 - Sin alarma
  • Bit 1 - Alarma activa

  • Bit 2 - Reservado

  • Bit 3 - Alarma transitoria

  • Bit 4 - Alarma confirmada

  • Bit 5 - Reservado

  • Bit 6 - Reservado

  • Bit 7 - Reservado

  • Bit 8 - Reservado

  • Bit 9 - Primera medición

  • Bit 10 - Reservado

  • Bit 11 - Reservado

  • Bit 12 - Reservado

  • Bit 13 - Prueba autodiagnóstica

  • Bit 14 - Puesta en marcha

  • Bit 15 - Reservado

  • Bit 16 - No puesto en marcha

  • Bit 17 - Señal de localización no disponible

  • Bit 18 - Capacitancia superior al límite

  • Bit 19 - Sobretensión

  • Bit 20 - Reservado

  • Bit 21 - Reservado

  • Bit 22 - Desconexión de transformador toroidal

  • Bit 23 - Reservado

  • Bit 24 - Reservado

  • Bit 25 - Error de producto

  • Bit 26 - Error de canal

  • Bit 27 - Reservado

  • Bit 28 - Reservado

  • Bit 29 - Reservado

  • Bit 30 - Reservado

  • Bit 31 - Reservado

  • Bit 32 - Desconexión

1112...1134 458...46E 1113...1135 459...46F L Uint32 Estado de canal (1 a 12). Cada canal representa 2 registros.
  • 0 - Sin alarma
  • Bit 1 - Alarma activa

  • Bit 2 - Reservado

  • Bit 3 - Alarma transitoria

  • Bit 4 - Alarma confirmada

  • Bit 5 - Reservado

  • Bit 6 - Reservado

  • Bit 7 - Reservado

  • Bit 8 - Reservado

  • Bit 9 - Primera medición

  • Bit 10 - Reservado

  • Bit 11 - Reservado

  • Bit 12 - Reservado

  • Bit 13 - Prueba autodiagnóstica

  • Bit 14 - Puesta en marcha

  • Bit 15 - Reservado

  • Bit 16 - No puesto en marcha

  • Bit 17 - Señal de localización no disponible

  • Bit 18 - Capacitancia superior al límite

  • Bit 19 - Sobretensión

  • Bit 20 - Reservado

  • Bit 21 - Reservado

  • Bit 22 - Desconexión de transformador toroidal

  • Bit 23 - Reservado

  • Bit 24 - Reservado

  • Bit 25 - Error de producto

  • Bit 26 - Error de canal

  • Bit 27 - Reservado

  • Bit 28 - Reservado

  • Bit 29 - Reservado

  • Bit 30 - Reservado

  • Bit 31 - Reservado

  • Bit 32 - Desconexión

Diagnósticos

Dirección Registro L/E Unidad Tipo Rango Descripción
dec hex dec hex
2001...2004 7D1...7D4 2002...2005 7D2...7D5 L Fecha/hora

Tiempo de actividad total desde el primer encendido del producto.

Los registros corresponden a (resultado - 01/01/2000) = tiempo de actividad total.

Formato de fecha TI081 (consulte la sección Fecha y hora (formato TI081))

2005...2006 7D5...7D6 2006...2007 7D6...7D7 L Uint32

Número total de ciclos de encendido/apagado desde el primer encendido del producto.

2050 802 2051 803 W Uint16

Escriba 0x1919 para restablecer los ajustes de fábrica (ajustes de fábrica predeterminados)

2051 803 2052 804 W Uint16
NOTA:

Aplicable al IFL12MC, al IFL12LMC, al IFL12MCT y al IFL12LMCT.

Escriba 0xF0A1 para restablecer todos los registros

2052 804 2053 805 W Uint16
NOTA:

Aplicable al IFL12MC, al IFL12LMC, al IFL12MCT y al IFL12LMCT.

Escriba 0x25AB para restablecer todos los gráficos

CRC

Dirección Registro L/E Unidad Tipo Rango Descripción
dec hex dec hex
2500...2501 9C4...9C5 2501...2502 9C5...9C6 L Uint32

Valor CRC de aplicación.

2502...2503 9C6...9C7 2503...2504 9C7...9C8 L Uint32

Valor CRC de arranque.

Configuraciones

Dirección Registro L/E Unidad Tipo Rango Descripción
dec hex dec hex
2997...2998 BB5...BB6 2998...2999 BB6...BB7 L Uint16

Número total de ajustes modificados desde el primer encendido. Se incrementa de 1 en 1 por cada modificación de uno o varios parámetros.

3001 BB9 3002 BBA L/E Uint16
  • 1= Estándar

  • 2 = Protección contra fallos

NOTA:

Aplicable al IFL12MC, al IFL12LMC, al IFL12MCT y al IFL12LMCT.

Comando lógico del repetidor de alarma de aislamiento

Valor predeterminado: 2 (Protección contra fallos)

3008 BC0 3009 BC1 L/E Uint16

  • 0 = 5 s

  • 1 = 40 s

  • 2 = 400 s

Filtrado de red

Valor predeterminado: 1 (40 s)

3009 BC1 3010 BC2 L/E Hz Uint16
  • 0 Hz

  • 50 Hz

  • 60 Hz

  • 400 Hz

NOTA:

Aplicable al IFL12MC, al IFL12LMC, al IFL12MCT y al IFL12LMCT.

Frecuencia de red

Valor predeterminado: 50 Hz

3014 BC6 3015 BC7 L/E Uint16 0000...9999

Contraseña

Valor predeterminado: 0000

3015 BC7 3016 BC8 L/E Uint16
  • 0 = APAGADO

  • 1 = ENCENDIDO

Protección por contraseña

Valor predeterminado: 0 (protección por contraseña desactivada)

3016 BC8 3017 BC9 L/E Uint16
  • 0 = Inglés

  • 1 = Francés

  • 2 = Español

  • 3 = Ruso

  • 4 = Chino

  • 5 = Italiano

  • 6 = Alemán

  • 7 = Portugués

Idioma de la interfaz

Valor predeterminado: 0 (Inglés)

3017 BC9 3018 BCA L/E % Uint16 10...100%

Contraste de la pantalla

Valor predeterminado: 50%

3018 BCA 3019 BCB L/E % Uint16 10...100%

Brillo de la pantalla

Valor predeterminado: 100%

3019 BCB 3020 BCC L/E Uint16
  • 0 = Ninguna

  • 1 = VA1T

NOTA:

Aplicable al IFL12MC, al IFL12LMC, al IFL12MCT y al IFL12LMCT.

Adaptador de alta tensión

Valor predeterminado: 0 (sin adaptador)

3023 BCF 3024 BD0 L/E Uint16
  • 0 = Desactivada

  • 1 = Activado

NOTA:

Aplicable al IFL12MC, al IFL12LMC, al IFL12MCT y al IFL12LMCT.

Confirmación de repetidor de alarma

Valor predeterminado: 1 (Habilitado)

3025 BD1 3026 BD2 L/E Uint16
  • 0 = Alimentación

  • 1 = Control

NOTA:

Aplicable al IFL12MC, al IFL12LMC, al IFL12MCT y al IFL12LMCT.

Aplicación de usuario

Valor predeterminado: 0 (Alimentación)

3029 BD5 3030 BD6 L/E Uint16
  • 0 = APAGADO

  • 1 = ENCENDIDO

NOTA:

Aplicable al IFL12MC, al IFL12LMC, al IFL12MCT y al IFL12LMCT.

Prueba autodiagnóstica: prueba con repetidores

Valor predeterminado: 1 (ENCENDIDO)

3033 BD9 3034 BDA L/E Uint16
  • 0 = APAGADO

  • 1 = ENCENDIDO

NOTA:

Aplicable al IFL12MC, al IFL12LMC, al IFL12MCT y al IFL12LMCT.

Activación de salvapantallas

Valor predeterminado: 0 (APAGADO)

3034 BDA 3035 BDB L/E s Uint16 30....3600 s
NOTA:

Aplicable al IFL12MC, al IFL12LMC, al IFL12MCT y al IFL12LMCT.

Retraso de salvapantallas

Valor predeterminado: 300 s (5 min.)

3042 BE2 3043 BE3 W Uint16

Modo de puesta en marcha

Escriba 0xAABB para acceder al modo de puesta en marcha

Escriba 0xBBAA para salir del modo de puesta en marcha

3043 BE3 3044 BE4 L/E Uint16
  • 0 = Intensidad baja (aislamiento alto)

  • 1 = Intensidad media (aislamiento medio)

  • 2= Intensidad alta (aislamiento bajo)

NOTA:

Aplicable al IFL12C.

Umbral de alarma de aislamiento

Valor predeterminado: 0 (Bajo)

Suprvisión

Dirección Registro L/E Unidad Tipo Rango Descripción
dec hex dec hex
10000...10023 2710...2727 10001...10024 2711...2728 L Ohmios Float32
NOTA:

Aplicable al IFL12MC, al IFL12LMC, al IFL12MCT y al IFL12LMCT.

Resistencia de los 12 canales. Cada canal representa 2 registros.
10024...10047 2728...273F 10025...10048 2729...2740 L F Float32
NOTA:

Aplicable al IFL12MC, al IFL12LMC, al IFL12MCT y al IFL12LMCT.

Resistencia de los 12 canales. Cada canal representa 2 registros.
10072...10083 2758...2763 10073...10084 2759...2764 L Uint16
  • 0 = Igual

  • 1 = Infra

  • 2 = Por encima

  • 3 = Infraestricto

  • 4 = Sobreestricto

NOTA:

Aplicable al IFL12MC, al IFL12LMC, al IFL12MCT y al IFL12LMCT.

R igual en los 12 canales. Cada canal representa 1 registro.
10084...10095 2764...276F 10085...10096 2765...2770 L Uint16
  • 0 = Igual

  • 1 = Infra

  • 2 = Por encima

  • 3 = Infraestricto

  • 4 = Sobreestricto

NOTA:

Aplicable al IFL12MC, al IFL12LMC, al IFL12MCT y al IFL12LMCT.

C igual en los 12 canales. Cada canal representa 1 registro.

NOTA: Los siguientes registros son aplicables al canal 1. Para los registros del canal 2, añada el valor "30" al registro del canal 1. Para los registros del canal 3, añada el valor "30" al registro del canal 2, y así sucesivamente.

Ajustes – Para canales individuales

Dirección Registro L/E Unidad Tipo Rango Descripción
dec hex dec hex
11000...11008 2AF8...2B00 11001...11009 2AF9...2B01 L/E UTF8 Longitud permitida: 18 caracteres Nombre de canal. El byte más significativo del primer registro contiene el primer carácter. El byte menos significativo del último registro contiene el último carácter.

Valor predeterminado: CANAL - 1

11009...11010 2B01...2B02 11010...11011 2B02...2B03 L/E Ohmios Uint32

0,2...200 kΩ

NOTA:

Aplicable al IFL12MC, al IFL12LMC, al IFL12MCT y al IFL12LMCT.

Umbral de alarma de aislamiento

Valor predeterminado: 10 kΩ

11015 2B07 11016 2B08 L/E s Uint16 0...7200 s
NOTA:

Aplicable al IFL12MC, al IFL12LMC, al IFL12MCT y al IFL12LMCT.

Retraso de alarma de aislamiento

Valor predeterminado: 0 s

11016 2B08 11017 2B09 L/E vueltas Uint16
  • 0 = No puesto en marcha

  • 470, 1000 = Automático

  • 300...3000 = Manual

Número de vueltas del transformador toroidal

Valor predeterminado: 0

NOTA:

Aplicable al IFL12MC, al IFL12LMC, al IFL12MCT y al IFL12LMCT.

Los siguientes registros son aplicables al canal 1. Para los registros del canal 2, añada el valor "30" al registro del canal 1. Para los registros del canal 3, añada el valor "30" al registro del canal 2, y así sucesivamente.

Tendencias – Para canales individuales

Dirección Registro L/E Unidad Tipo Rango Descripción
dec hex dec hex
12030 2EFE 12031 2EFF L Uint16 Tendencias de horas Número de nuevos registros en el búfer de tendencias que aún no han sido leídos por el maestro Modbus.
12031 2EFF 12032 2F00 L Uint16

Tendencias de días

Número de nuevos registros en el búfer de tendencias que aún no han sido leídos por el maestro Modbus.
12032 2F00 12033 2F01 L Uint16

Tendencias de semanas

Número de nuevos registros en el búfer de tendencias que aún no han sido leídos por el maestro Modbus.
12033 2F01 12034 2F02 L Uint16

Tendencias de meses

Número de nuevos registros en el búfer de tendencias que aún no han sido leídos por el maestro Modbus.
12034 2F02 12035 2F03 L Uint16

Tendencias de años

Número de nuevos registros en el búfer de tendencias que aún no han sido leídos por el maestro Modbus.
12040...12041 2F08...2F09 12041...12042 2F09 L Float32

Valor de horas

Lectura de valores de horas

Cada lectura reduce el valor del contador en la dirección 12030.

12042 2F0A 12043 2F0B L Uint16

Estado del valor de horas

Estado:

  • 0x0000 - Datos no inicializados

  • 0x0001 - Datos inválidos

  • 0x0002 - Datos válidos

  • 0x0003 - Pérdida de la fuente de alimentación tras este valor

  • 0x0004 - Inyección deshabilitada tras este valor

  • 0x0005 - Pérdida de la fuente de alimentación e inyección deshabilitada tras este valor

12043...12044 2F0B...2F0C 12044...12045 2F0C...2F0D L Float32

Valor de días

Lectura de valores de días

Cada lectura reduce el valor del contador en la dirección 12031.

12045 2F0D 12046 2F0E L Uint16

Estado del valor de días

Estado:

  • 0x0000 - Datos no inicializados

  • 0x0001 - Datos inválidos

  • 0x0002 - Datos válidos

  • 0x0003 - Pérdida de la fuente de alimentación tras este valor

  • 0x0004 - Inyección deshabilitada tras este valor

  • 0x0005 - Pérdida de la fuente de alimentación e inyección deshabilitada tras este valor

12046...12047 2F0E...2F0F 12047...12048 2F0F...2F10 L Float32

Valor de semanas

Lectura de valores de semanas

Cada lectura reduce el valor del contador en la dirección 12032.

12048 2F10 12049 2F11 L Uint16

Estado del valor de semanas

Estado:

  • 0x0000 - Datos no inicializados

  • 0x0001 - Datos inválidos

  • 0x0002 - Datos válidos

  • 0x0003 - Pérdida de la fuente de alimentación tras este valor

  • 0x0004 - Inyección deshabilitada tras este valor

  • 0x0005 - Pérdida de la fuente de alimentación e inyección deshabilitada tras este valor

12049...12050 2F11...2F12 12050...12051 2F12...2F13 L Float32

Valor de meses

Lectura de valores de meses

Cada lectura reduce el valor del contador en la dirección 12033.

12051 2F13 12052 2F14 L Uint16

Estado del valor de meses

Estado:

  • 0x0000 - Datos no inicializados

  • 0x0001 - Datos inválidos

  • 0x0002 - Datos válidos

  • 0x0003 - Pérdida de la fuente de alimentación tras este valor

  • 0x0004 - Inyección deshabilitada tras este valor

  • 0x0005 - Pérdida de la fuente de alimentación e inyección deshabilitada tras este valor

12052...12053 2F14...2F15 12053...12054 2F15...2F16 L Float32

Valor de años

Lectura de valores de años

Cada lectura reduce el valor del contador en la dirección 12034.

12054 2F16 12055 2F17 L Uint16

Estado del valor de años

Estado:

  • 0x0000 - Datos no inicializados

  • 0x0001 - Datos inválidos

  • 0x0002 - Datos válidos

  • 0x0003 - Pérdida de la fuente de alimentación tras este valor

  • 0x0004 - Inyección deshabilitada tras este valor

  • 0x0005 - Pérdida de la fuente de alimentación e inyección deshabilitada tras este valor

NOTA:

Aplicable al IFL12MC, al IFL12LMC, al IFL12MCT y al IFL12LMCT.

Registro de datos

Dirección Registro L/E Unidad Tipo Rango Descripción
dec hex dec hex
19996...19997 4E1C...4E1D 19997...19998 4E1D...4E1E L Uint32 Puesta a cero del contador
19998...19999 4E1E...4E1F 19999...20000 4E1F...4E20 L Uint32 1...240 Número de registros de eventos
20001 4E21 20002 4E22 L Uint16 Número de registro más reciente
20002...20013 4E22...4E2D 20003...20014 4E23...4E2E L Registro Registro 1
20014...20025 4E2E...4E39 20015...20026 4E2F...4E3A L Registro Registro 2
...
20710...20721 50E6...50F1 20711...20722 50E7...50F2 L Registro Registro 60
22870...22881 5956...5961 22871...22882 5957...5962 L Registro Registro 240

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?