规格
本节中包含的信息可能不经通知而更改。您可从 www.se.com 下载更新的文档或联系您当地的Schneider Electric代表获取最新的更新。
与安装有关的规格,请参阅设备的安装说明书,例如测量的电流和电压范围,输入/输出和控制电源等信息。
要监控的系统类型
| 交流或交流/直流组合未接地电力系统 | 连接到中性点设备的相电压 | 0...230 V AC (+15%) |
| 设备连接到相线 | 0...230 V DC (+15%) | |
| 频率(交流系统) | 50/60 Hz |
电气特性
| 绝缘电阻读数范围 | 1 kΩ...10 MΩ | |
| 故障通知 | 阈值数量 | 1(受密码保护) |
| 阈值 | 50...500 kΩ | |
| 绝缘警报阈值滞后 | 20% | |
| 响应时间 | ≤ 1 s | |
| 运行测试的设备 | 自动检测和手动检测 | |
| 内部阻抗 | 110 kΩ(频率为 50 Hz 时) | |
| IM10-H 输出触点 | 数量 | 1 (NO/NC) |
| 触点类型 | 转换式 | |
| 开断容量 |
在 250 V AC 时为 6 A 在 12...24 VDC 时为 6 A |
|
| IM15H / IM20-H 输出触点 | 数量 | 2 (NO) |
| 触点类型 | 静态 | |
| 开断容量 |
在 12...48 V DC 时为 50 mA |
|
| 变压器监控 | 负载电流输入 |
额定电流:1 A /5 A 最大电流:6 A |
| 温度输入(双金属传感器) |
供电电压:24 V DC 最小负载:5 mA |
|
| 辅助电源电压 | 50/60 Hz | 110...230 V AC ±15% |
| DC | 125...250 V DC ±15% | |
| 负荷 | 12 VA | |
| 测量电压峰值 | 25 V | |
| 测量电流峰值 | 0.2 mA | |
| 介电耐压 | 4000 V AC / 5500 V DC | |
机械特性
| 重量 | 0.25 kg | |
| 安装方式 | 面板或 DIN 导轨 | |
| IP 保护等级 | IP52(前面) | |
| 安装位置 | 竖直 | |
环境特性
| 运行温度 |
-25...+55°C |
|
| 存放温度 | -40...+70°C | |
| 气候条件 * | IEC 60068 | |
| 位置 | 仅限室内使用 | |
| 海拔高度 | ||
| 污染等级 | 2 | |
其他
| 标准 | 产品 | IEC 61557-8 |
| 安全性 | IEC 61010-1* | |
| 安装 | IEC 60364-7-710 |