Especificações
As informações contidas nesta seção estão sujeitas à alteração sem prévio aviso. Você pode baixar a documentação atualizada em www.se.com ou entrar em contato com o representante local da Schneider Electric para receber as atualizações mais recentes.
Consulte a folha de instalação do dispositivo para ver as especificações relacionadas à instalação, como faixas de tensão e corrente medida, entradas/saídas e informações sobre energia de controle.
Tipo de sistema a ser monitorado
| Sistemas de energia não aterrados CA ou CA/CC combinados | Tensão fase-a-fase com dispositivo conectado a neutro | 0...230 V CA (+15%) |
| Com dispositivo conectado à fase | 0...230 V CC (+15%) | |
| Frequência (sistema CA) | 50/60 Hz |
Características elétricas
| Intervalo para leituras de resistência da isolação | 1 kΩ...10 MΩ | |
| Notificação de falha | Número de limiares | 1 (protegido por senha) |
| Limiares | 50...500 kΩ | |
| Histerese do limiar do alarme de isolação | 20% | |
| Tempo de resposta | ≤ 1 s | |
| Teste operacional do dispositivo | Autoteste e teste manual | |
| Impedância interna | 110 kΩ (a 50 Hz) | |
| Contato de saída do IM10-H | Número | 1 (N.A/N.F) |
| Tipo de contato | Transição | |
| Capacidade de corte |
6 A a 250 V CA 6 A a 12...24 V CC |
|
| Contato de saída do IM15H/IM20-H | Número | 2 (NO) |
| Tipo de contato | Estático | |
| Capacidade de corte |
50 mA a 12...48 V CC |
|
| Monitorização do transformador | Entrada da corrente de carga |
Corrente nominal: 1 A /5 A Corrente máxima: 6 A |
| Entrada da temperatura (sensor bimetálico) |
Tensão fornecida: 24 V CC Carga mínima: 5 mA |
|
| Tensão da fonte de alimentação auxiliar | 50/60 Hz | 110...230 V CA ±15% |
| CC | 125...250 V CC ±15% | |
| Carga | 12 VA | |
| Pico de tensão da medição | 25 V | |
| Pico de corrente da medição | 0,2 mA | |
| Resistência dielétrica | 4000 V CA/5500 V CC | |
Características mecânicas
| Peso | 0,25 kg | |
| Métodos de montagem | Painel ou trilho DIN | |
| Grau de proteção do IP | IP52 (frontal) | |
| Posição da montagem | Vertical | |
Características ambientais
| Temperatura operacional |
-25...+55°C |
|
| Temperatura de armazenamento | -40...+70°C | |
| Condições climáticas * | IEC 60068 | |
| Localização | Apenas para uso em ambientes internos | |
| Altitude | ||
| Grau de poluição | 2 | |
Outros
| Normas | Produto | IEC 61557-8 |
| Segurança | IEC 61010-1 * | |
| Instalação | IEC 60364-7-710 |