Spécifications
Les informations contenues dans cette section sont sujettes à modification sans préavis. Vous pouvez télécharger la version la plus récente de la documentation depuis le site www.se.com ou prendre contact avec votre représentant Schneider Electric local pour obtenir les dernières mises à jour.
Reportez-vous à la fiche d’installation de votre appareil pour les spécifications applicables à l’installation, comme les plages de courant et de tension mesurées, les entrées/sorties et l’alimentation dédiée.
Type de système à surveiller
Réseaux électriques sans mise à la terre CA ou CA/CC combiné | Tension composée avec appareil connecté au neutre | 0...230 V CA (+15 %) |
Avec l’appareil connecté à la phase | 0...230 V CC (+15 %) | |
Fréquence (système CA) | 50/60 Hz |
Caractéristiques électriques
Plage de mesures de résistance d’isolement | 1 kΩ...10 MΩ | |
Notification des défauts | Nombre de seuils | 1 (protection par mot de passe) |
Seuils | 50…500 kΩ | |
Hystérésis de seuil d’alarme d’isolement | 20% | |
Temps de réponse | ≤ 1 s | |
Test de fonctionnement de l’appareil | Autotests et tests manuels | |
Impédance interne | 110 kΩ (à 50 Hz) | |
Contact de sortie IM10-H | Nombre | 1 (NO/NF) |
Type de contact | Commutation | |
Capacité de coupure |
6 A à 250 V CA 6 A à 12…24 V CC |
|
Contact de sortie IM15H / IM20-H | Nombre | 2 (NO) |
Type de contact | Statique | |
Capacité de coupure |
50 mA à 12…48 V CC |
|
Surveillance du transformateur | Entrée de courant de charge |
Courant nominal : 1 A / 5 A Courant maximal : 6 A |
Entrée de température (capteur bilame) |
Tension fournie : 24 V CC Charge minimale : 5 mA |
|
Tension d’alimentation auxiliaire | 50/60 Hz | 110...230 V CA ± 15 % |
CC | 125...250 V CC ± 15 % | |
Charge | 12 VA | |
Pic de tension mesurée | 25 V | |
Pic de courant mesuré | 0,2 mA | |
Tenue diélectrique | 4000 V CA / 5500 V CC |
Caractéristiques mécaniques
Masse | 0,25 kg | |
Méthodes de montage | Panneau ou rail DIN | |
Classe de protection IP | IP52 (avant) | |
Position de montage | Verticale |
Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement |
-25...+55°C |
|
Température de stockage | -40...+70°C | |
Conditions climatiques * | CEI 60068 | |
Location | Pour utilisation intérieure uniquement | |
Altitude | ||
Degré de pollution | 2 |
Autre
Normes | Produit | CEI 61557-8 |
Sécurité | CEI 61010-1 * | |
Installation | CEI 60364-7-710 |