Especificaciones
La información contenida en esta sección está sujeta a cambios sin previo aviso. Para obtener las actualizaciones más recientes, puede descargar documentación actualizada desde www.se.com o ponerse en contacto con el distribuidor local de Schneider Electric.
Consulte la ficha de instalación del dispositivo para obtener especificaciones relativas a su instalación, como los rangos de tensión e intensidad medidos, las entradas y salidas y datos sobre la alimentación.
Tipo de sistema que se va a supervisar
Sistemas de alimentación sin conexión a tierra de CA o combinados de CA/CC | Tensión fase-fase con el dispositivo conectado a neutro | 0...230 VCA (+15 %) |
Con el dispositivo conectado a la fase | 0...230 VCC (+15 %) | |
Frecuencia (sistema de CA) | 50/60 Hz |
Características eléctricas
Rango de lecturas de resistencia de aislamiento | 1 kΩ...10 MΩ | |
Notificación de fallos | Número de umbrales | 1 (protegido por contraseña) |
Umbrales | 50...500 kΩ | |
Histéresis de umbral de alarma de aislamiento | 20% | |
Tiempo de respuesta | ≤ 1 s | |
Prueba de funcionamiento del dispositivo | Prueba autodiagnóstica y prueba manual | |
Impedancia interna | 110 kΩ (a 50 Hz) | |
Contacto de salida del IM10-H | Número | 1 (NA/NC) |
Tipo de contacto | Conmutación | |
Capacidad de interrupción |
6 A a 250 VCA 6 A a 12...24 VCC |
|
Contacto de salida del IM15H / IM20-H | Número | 2 (NA) |
Tipo de contacto | Estático | |
Capacidad de interrupción |
50 mA a 12...48 VCC |
|
Supervisión de transformadores | Entrada de intensidad de carga |
Intensidad nominal: 1 A / 5 A Intensidad máxima: 6 A |
Entrada de temperatura (sensor bimetálico) |
Tensión suministrada: 24 VCC Carga mínima: 5 mA |
|
Tensión de la fuente de alimentación auxiliar | 50/60 Hz | 110...230 VCA ±15% |
CC | 125...250 VCC ±15% | |
Carga | 12 VA | |
Valor máximo de tensión de la medición | 25 V | |
Valor máximo de intensidad de la medición | 0,2 mA | |
Rigidez dieléctrica | 4000 VCA / 5500 VCC |
Características mecánicas
Peso | 0,25 kg | |
Métodos de montaje | Panel o carril DIN | |
Grado de protección IP | IP52 (frontal) | |
Posición de montaje | Vertical |
Características ambientales
Temperatura de funcionamiento |
-25...+55 °C |
|
Temperatura de almacenamiento | -40...+70 °C | |
Condiciones climáticas * | IEC 60068 | |
Ubicación | Para uso exclusivo en interiores | |
Altitud | ||
Nivel de contaminación | 2 |
Otras
Normas | Producto | IEC 61557-8 |
Seguridad | IEC 61010-1 * | |
Instalación | IEC 60364-7-710 |