Parámetros básicos de protección
Parámetros de protección del neutro
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2230 |
8753 |
LE |
1 |
– |
INT16U |
0-3 |
A/E/P/H |
Tipo de protección del neutro: (1) 0 = desactivado 1 = N/2 (Ir/2) 2 = N (Ir) 3 = N × 1,6 (1,6 Ir) (2) |
|
(1) Acceso de escritura solo con las unidades de control MicroLogic P y H. (2) Valor accesible solo con las unidades de control MicroLogic P y H. |
||||||||
Parámetros de protección largo retardo
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2231 |
8754 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E/P/H |
– |
Estado: 0x0001 = On |
|
0x2232 |
8755 |
LE |
– |
– |
INT16U |
– |
– |
– |
Tipo de curva IDMTL (1) |
|
A/E/P/H |
0 |
Curva estándar largo retardo I2t (ajuste de fábrica) |
|||||||
|
P/H |
1 |
Curva SIT |
|||||||
|
P/H |
2 |
Curva VIT |
|||||||
|
P/H |
3 |
Curva EIT (I2t on) |
|||||||
|
P/H |
4 |
Curva HVF |
|||||||
|
P/H |
5 |
Tiempo constante (I2t off) |
|||||||
|
– |
6-15 |
Reservado |
|||||||
|
0x2233- 0x2234 |
8756– 8757 |
LE |
1 |
A |
MOD 10000 |
40– 8000 |
A/E/P/H |
– |
Valor de disparo Ir (1) |
|
0x2235 |
8758 |
LE |
1 |
ms |
INT16U |
500– 24000 |
A/E/P/H |
– |
Temporización tr (1) |
|
0x2236- 0x2238 |
8759– 8761 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x2239 |
8762 |
LE |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
– |
Configuración de la captura de forma de onda: 0 = sin captura de forma de onda 0x0100 = captura de forma de onda en el archivo Fault Waveform Capture núm. 22 al final del temporizador tr. |
|
0x223A |
8763 |
LE |
– |
– |
INT16U |
– |
– |
– |
Configuración de los contactos programables M2C/M6C: Bit configurado en 1 = contacto cerrado al final del temporizador tr (ajuste de fábrica) Bit configurado en 0 = contacto abierto al final del temporizador tr |
|
– |
0 |
Siempre configurado en 1 |
|||||||
|
– |
1–7 |
Reservado |
|||||||
|
E/P/H |
8 |
Contacto 1 |
|||||||
|
E/P/H |
9 |
Contacto 2 |
|||||||
|
P/H |
10 |
Contacto 3 |
|||||||
|
P/H |
11 |
Contacto 4 |
|||||||
|
P/H |
12 |
Contacto 5 |
|||||||
|
P/H |
13 |
Contacto 6 |
|||||||
|
– |
14–15 |
Reservado |
|||||||
|
(1) Acceso de escritura solo con las unidades de control MicroLogic P y H. |
|||||||||
Parámetros de protección corto retardo
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x223B |
8764 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E/P/H |
– |
Estado: 0x0001 = On |
|
0x223C |
8765 |
LE |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E/P/H |
– |
Tipo de protección: (1) 0 = I2t On 1 = I2t Off |
|
0x223D- 0x223E |
8766– 8767 |
LE |
1 |
A |
MOD 10000 |
60– 80 000 |
A/E/P/H |
– |
Valor de disparo Isd (1) |
|
0x223F |
8768 |
LE |
1 |
ms |
INT16U |
0–400 |
A/E/P/H |
– |
Temporización tsd (1) 0 s: válido únicamente para la posición I²t off 100–400 ms: válido para las posiciones I²t on y I²t off |
|
0x2243 |
8772 |
LE |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
– |
Configuración de la captura de forma de onda: 0 = sin captura de forma de onda 0x0100 = captura de forma de onda en el archivo Fault Waveform Capture al final del temporizador tsd. |
|
0x2244 |
8773 |
LE |
– |
– |
INT16U |
– |
– |
– |
Configuración de los contactos programables M2C/M6C: Bit configurado en 1 = contacto cerrado al final del temporizador tsd (ajuste de fábrica) Bit configurado en 0 = contacto abierto al final del temporizador tsd |
|
– |
0 |
Siempre configurado en 1 |
|||||||
|
– |
1–7 |
Reservado |
|||||||
|
E/P/H |
8 |
Contacto 1 |
|||||||
|
E/P/H |
9 |
Contacto 2 |
|||||||
|
P/H |
10 |
Contacto 3 |
|||||||
|
P/H |
11 |
Contacto 4 |
|||||||
|
P/H |
12 |
Contacto 5 |
|||||||
|
P/H |
13 |
Contacto 6 |
|||||||
|
– |
14–15 |
Reservado |
|||||||
|
(1) Acceso de escritura solo con las unidades de control MicroLogic P y H. |
|||||||||
Parámetros de protección instantánea
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2245 |
8774 |
L |
– |
– |
INT16U |
0x0001-0x0101 |
A/E/P/H |
– |
0x0001 = protección activa (ajuste de fábrica) 0x0101 = protección OFF |
|
0x2246 |
8775 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x2247- 0x2248 |
8776– 8777 |
LE |
1 |
A |
MOD 10000 |
200- 120.000 |
A/E/P/H |
– |
Valor de disparo para protección instantánea (1) |
|
0x2249 |
8778 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x224D |
8782 |
LE |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
– |
Configuración de la captura de forma de onda: 0 = sin captura de forma de onda 0x0100 = captura de forma de onda en el archivo Fault Waveform Capture al final del temporizador. |
|
0x224E |
8783 |
LE |
– |
– |
INT16U |
– |
– |
– |
Configuración de los contactos programables M2C/M6C: Bit configurado en 1 = contacto cerrado al final del temporizador (ajuste de fábrica) Bit configurado en 0 = contacto abierto al final del temporizador |
|
– |
0 |
Siempre configurado en 1 |
|||||||
|
– |
1–7 |
Reservado |
|||||||
|
E/P/H |
8 |
Contacto 1 |
|||||||
|
E/P/H |
9 |
Contacto 2 |
|||||||
|
P/H |
10 |
Contacto 3 |
|||||||
|
P/H |
11 |
Contacto 4 |
|||||||
|
P/H |
12 |
Contacto 5 |
|||||||
|
P/H |
13 |
Contacto 6 |
|||||||
|
– |
14–15 |
Reservado |
|||||||
|
(1) Acceso de escritura solo con las unidades de control MicroLogic P y H. |
|||||||||
Parámetros de protección de defecto a tierra
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x224F |
8784 |
LE |
– |
– |
INT16U |
0x0001-0x0101 |
A/E/P/H |
– |
Estado de protección: (1) (2) 0x0001 = protección activa (ajuste de fábrica) 0x0101 = protección OFF |
|
0x2250 |
8785 |
LE |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E/P/H |
– |
Tipo de protección: (1) 0 = I2t On 1 = I2t OFF |
|
0x2251- 0x2252 |
8786– 8787 |
LE |
1 |
A |
MOD 10000 |
30- 1200 |
A/E/P/H |
– |
Disparo Ig para la protección de defecto a tierra (1) |
|
0x2253 |
8788 |
LE |
1 |
ms |
INT16U |
0–400 |
A/E/P/H |
– |
Temporizador de disparo tg para la protección de defecto a tierra: (1) 0 s = sólo válido para la posición I2t off 100-400 s = sólo válido para la posición I2t on e I2t off |
|
0x2257 |
8792 |
LE |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
– |
Configuración de la captura de forma de onda: 0 = sin captura de forma de onda 0x0100 = captura de forma de onda en el archivo Fault Waveform Capture al final del temporizador tg. |
|
0x2258 |
8793 |
LE |
– |
– |
INT16U |
– |
– |
– |
Configuración de los contactos programables M2C/M6C: Bit configurado en 1 = contacto cerrado al final del temporizador tg (ajuste de fábrica) Bit configurado en 0 = contacto abierto al final del temporizador tg |
|
– |
0 |
Siempre configurado en 1 |
|||||||
|
– |
1–7 |
Reservado |
|||||||
|
E/P/H |
8 |
Contacto 1 |
|||||||
|
E/P/H |
9 |
Contacto 2 |
|||||||
|
P/H |
10 |
Contacto 3 |
|||||||
|
P/H |
11 |
Contacto 4 |
|||||||
|
P/H |
12 |
Contacto 5 |
|||||||
|
P/H |
13 |
Contacto 6 |
|||||||
|
– |
14–15 |
Reservado |
|||||||
|
(1) Acceso de escritura solo con las unidades de control MicroLogic P y H. (2) Para poder escribir este registro, deben darse las siguientes condiciones:
|
|||||||||
Parámetros de protección de diferencial (Vigi)
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2259 |
8794 |
L |
– |
– |
INT16U |
0x0001 |
A/P/H |
– |
0x0001 = protección activa |
|
0x225A |
8795 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x225B- 0x225C |
8796– 8797 |
LE |
1 |
mA |
MOD 10000 |
5–300 |
A/P/H |
– |
Disparo IΔn para la protección del diferencial (1) |
|
0x225D |
8798 |
LE |
1 |
ms |
INT16U |
0–1000 |
A/P/H |
– |
Temporizador de disparo Δt para la protección del diferencial (1) |
|
0x2261 |
8802 |
LE |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
– |
Configuración de la captura de forma de onda: 0 = sin captura de forma de onda 0x0100 = captura de forma de onda en el archivo Fault Waveform Capture al final del temporizador Δt. |
|
0x2262 |
8803 |
LE |
– |
– |
INT16U |
– |
P/H |
– |
Configuración de los contactos programables M2C/M6C: Bit configurado en 1 = contacto cerrado al final del temporizador Δt (ajuste de fábrica) Bit configurado en 0 = contacto abierto al final del temporizador Δt |
|
– |
0 |
Siempre configurado en 1 |
|||||||
|
– |
1–7 |
Reservado |
|||||||
|
P/H |
8 |
Contacto 1 |
|||||||
|
P/H |
9 |
Contacto 2 |
|||||||
|
P/H |
10 |
Contacto 3 |
|||||||
|
P/H |
11 |
Contacto 4 |
|||||||
|
P/H |
12 |
Contacto 5 |
|||||||
|
P/H |
13 |
Contacto 6 |
|||||||
|
– |
14–15 |
Reservado |
|||||||
|
(1) Acceso de escritura solo con las unidades de control MicroLogic P y H. |
|||||||||