Identification du déclencheur MicroLogic
Numéro de série
Le numéro de série du déclencheur MicroLogic est composé d'au maximum 11 caractères alphanumériques au format suivant : PPYYWWDnnnn.
-
PP = code de l'usine
-
YY = année de fabrication (05–99)
-
WW = semaine de fabrication (01–53)
-
D = jour de fabrication (1–7)
-
nnnn = numéro de séquence (0001–9999)
Une requête de lecture de 6 registres est nécessaire pour lire le numéro de série du déclencheur MicroLogic.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x21FB |
8700 |
R |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
A/E |
‘PP’ |
|
0x21FC |
8701 |
R |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
‘05’–‘99’ |
A/E |
‘YY’ |
|
0x21FD |
8702 |
R |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
‘01’–‘52’ |
A/E |
‘WW’ |
|
0x21FE |
8703 |
R |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
D : ‘1’–‘7’ n: ‘0’–‘9’ |
A/E |
‘Dn’ |
|
0x21FF |
8704 |
R |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
‘00’–‘99’ |
A/E |
‘nn’ |
|
0x2200 |
8705 |
R |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
‘0’–‘9’ |
A/E |
‘n’ (le caractère NULL clôture le numéro de série) |
Révision du matériel
Pour les déclencheurs MicroLogic avec une révision de firmware inférieure ou égale à V1.2.1, la révision du matériel est un entier.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2204 |
8709 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–15 |
A/E |
Révision matérielle du déclencheur MicroLogic. |
Pour les déclencheurs MicroLogic avec une révision de firmware supérieure ou égale à V1.2.2, la révision du matériel est une chaîne ASCII au format XXX.YYY.ZZZ, où :
-
XXX = version majeure (000–127)
-
YYY = version mineure (000–255)
-
ZZZ = numéro de révision (000–255)
Le caractère NULL clôture le numéro de révision.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2212–0x2217 |
8723-8728 |
R |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
A/E |
Révision matérielle du déclencheur MicroLogic. |
Identification du produit
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x220B |
8716 |
R |
– |
– |
INT16U |
15143–15145 |
A/E |
Identification du produit :
|
Type de protection
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2223 |
8740 |
R |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
52–73 |
A/E |
Type de protection du déclencheur MicroLogic :
|
Type de mesure
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2224 |
8741 |
R |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
A–E |
A/E |
Type de mesure du déclencheur MicroLogic : ‘A’ ou ‘E’ |
Application
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
222x0A |
8747 |
R |
– |
– |
INT16U |
1–2 |
A/E |
Application : 1 = distribution 2 = moteur |
Norme
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x222B |
8748 |
R |
– |
– |
INT16U |
1–3 |
A/E |
Standard : 1 = UL 2 = CEI 3 = JIS |
Courant nominal du capteur
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x222D |
8750 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–8000 |
A/E |
Courant nominal In du capteur du disjoncteur |
Pôle
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x222E |
8751 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
A/E |
0 = Tripolaire 1 = Quadripolaire |
16 Hz 2/3
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x222F |
8752 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
A/E |
0 = n'est pas une application de déclencheur MicroLogic 16 Hz 2/3 1 = application 16 Hz 2/3 du déclencheur MicroLogic |
Révision du firmware
Pour les déclencheurs MicroLogic avec une révision de firmware inférieure ou égale à V1.2.1, la révision de firmware est une chaîne ASCII au format VXXX.YYY.ZZZ où :
-
XXX = version majeure (001–999)
-
YYY = version mineure (001–999)
-
ZZZ = numéro de révision (001–999)
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7529–0x752D |
29994–29998 |
R |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
A/E |
Révision de firmware du déclencheur MicroLogic. |
Pour les déclencheurs MicroLogic avec une révision de firmware supérieure ou égale à V1.2.2, la révision du firmware est une chaîne ASCII au format XXX.YYY.ZZZ, où :
-
XXX = version majeure (000–127)
-
YYY = version mineure (000–255)
-
ZZZ = numéro de révision (000–255)
Le caractère NULL clôture le numéro de révision.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x220C–0x2211 |
8717–8722 |
R |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
A/E |
Révision de firmware du déclencheur MicroLogic. |
Référence
La référence, qui commence par les caractères LV4, adopte le format suivant : LV4XYZTW.
Une requête de lecture de 4 registres est nécessaire pour lire la référence du déclencheur MicroLogic.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x752F |
30000 |
R |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
A/E |
Exemple : ‘LV’ |
|
0x7530 |
30001 |
R |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
A/E |
Exemple : ‘4X’ |
|
0x7531 |
30002 |
R |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
A/E |
Exemple : ‘YZ’ |
|
0x7532 |
30003 |
R |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
A/E |
Exemple : ‘TW’ |