Entrées analogiques
Mappage des registres des entrées analogiques
Le tableau suivant décrit les entrées analogiques, ainsi que les registres et les adresses correspondants du module IO.
|
Module IO |
Adresses d'entrée analogique |
Registres d'entrée analogique |
|---|---|---|
|
IO 1 |
0x35FF–0x3668 |
13824–13929 |
|
IO 2 |
0x41B7–0x4220 |
16824–16929 |
Registres des entrées analogiques de IO 1
L'ordre et la description des registres des entrées analogiques de IO 2 sont identiques à ceux de IO 1.
|
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x35FF–0x3600 |
13824–13825 |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x3601–0x3602 |
13826–13827 |
R |
°C |
FLOAT32 |
-50–250 |
Valeur de température Pt100 du capteur d'entrée analogique (actualisée toutes les secondes) |
|
0x3603 |
13828 |
R |
– |
INT16U |
0–1 |
Qualité des données de l'entrée analogique
|
|
0x3604 |
13829 |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x3605–0x3608 |
13830–13833 |
R |
– |
DATETIME |
– |
Horodatage de la dernière modification de +/- 1 °C de la valeur analogique |
|
0x3609–0x360C |
13834–13837 |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x360D–0x360E |
13838–13839 |
R |
°C |
FLOAT32 |
-50–250 |
Valeur maximale Pt100 d'entrée analogique |
|
0x360F–0x3610 |
13840–13841 |
R |
°C |
FLOAT32 |
-50–250 |
Valeur minimale Pt100 d'entrée analogique |
|
0x3611–0x3614 |
13842–13845 |
R |
– |
DATETIME |
– |
Horodatage de la valeur minimale d'entrée analogique enregistrée |
|
0x3615–0x3618 |
13846–13849 |
R |
– |
DATETIME |
– |
Horodatage de la valeur maximale d'entrée analogique enregistrée |
|
0x3619–0x361C |
13850–13853 |
R |
– |
DATETIME |
– |
Horodatage de la dernière réinitialisation des valeurs min/max d'entrée analogique enregistrée |
|
0x361D–0x361E |
13854–13855 |
R |
– |
INT32U |
0–65534 |
Compteur du seuil 1 de température du tableau Ce compteur s'incrémente lors de chaque dépassement du seuil 1. |
|
0x361F–0x3620 |
13856–13857 |
R |
– |
INT32U |
0–65534 |
Compteur du seuil 2 de température du tableau Ce compteur s'incrémente lors de chaque dépassement du seuil 2. |
|
0x3621–0x3622 |
13858–13859 |
R |
– |
INT32U |
0–65534 |
Compteur du seuil 3 de température du tableau Ce compteur s'incrémente lors de chaque dépassement du seuil 3. |
|
0x3623–0x363A |
13860–13883 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
Identification de l'entrée analogique codée sur 45 caractères ASCII(1) |
|
0x363B |
13884 |
R |
– |
INT16U |
0–2 |
Type d'entrée analogique(1)
|
|
0x363C |
13885 |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x363D–0x363E |
13886–13887 |
R |
°C |
FLOAT32 |
-50–250 |
Valeur de déclenchement du seuil 1 de la température du tableau (Pt100)(1) Réglage d'usine = 50 °C |
|
0x363F–0x3640 |
13888–13889 |
R |
s |
FLOAT32 |
1–3600 |
Temporisation du seuil 1 de la température du tableau (Pt100)(1) Réglage d'usine = 10 s |
|
0x3641–0x3642 |
13890–13891 |
R |
°C |
FLOAT32 |
-50–250 |
Valeur de perte d'information du seuil 1 de la température du tableau (Pt100)(1) Réglage d'usine = 45 °C |
|
0x3643–0x3644 |
13892–13893 |
R |
s |
FLOAT32 |
1–3600 |
Temporisation de perte d'information du seuil 1 de la température du tableau (Pt100)(1) Réglage d'usine = 10 s |
|
0x3645–0x3646 |
13894–13895 |
R |
°C |
FLOAT32 |
-50–250 |
Valeur de déclenchement du seuil 2 de la température du tableau (Pt100)(1) Réglage d'usine = 60 °C |
|
0x3647–0x3648 |
13896–13897 |
R |
s |
FLOAT32 |
1–3600 |
Temporisation du seuil 2 de la température du tableau (Pt100)(1) Réglage d'usine = 10 s |
|
0x3649–0x364A |
13898–13899 |
R |
°C |
FLOAT32 |
-50–250 |
Valeur de perte d'information du seuil 2 de la température du tableau (Pt100)(1) Réglage d'usine = 55 °C |
|
0x364B–0x364C |
13900–13901 |
R |
s |
FLOAT32 |
1–3600 |
Temporisation de perte d'information du seuil 2 de la température du tableau (Pt100)(1) Réglage d'usine = 10 s |
|
0x364D–0x364E |
13902–13903 |
R |
°C |
FLOAT32 |
-50–250 |
Valeur de déclenchement du seuil 3 de la température du tableau (Pt100)(1) Réglage d'usine = 70 °C |
|
0x364F–0x3650 |
13904–13905 |
R |
s |
FLOAT32 |
1–3600 |
Temporisation du seuil 3 de la température du tableau (Pt100)(1) Réglage d'usine = 10 s |
|
0x3651–0x3652 |
13906–13907 |
R |
°C |
FLOAT32 |
-50–250 |
Valeur de perte d'information du seuil 3 de la température du tableau (Pt100)(1) Réglage d'usine = 65 °C |
|
0x3653–0x3654 |
13908–13909 |
R |
s |
FLOAT32 |
1–3600 |
Temporisation de perte d'information du seuil 3 de la température du tableau (Pt100)(1) Réglage d'usine = 10 s |
|
0x3655–0x3656 |
13910–13911 |
R |
Ω |
FLOAT32 |
200–650 |
Capteur température moteur - seuil défaut en ohms |
|
0x3657–0x3668 |
13912–13929 |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
(1) Valeur définie à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. |
||||||