0611IB1304-07

Liste des commandes IO Module

Liste des commandes

Les commandes sont de deux types :

  • les commandes génériques fonctionnant indépendamment de l'application sélectionnée.

  • les commandes d'applications dédiées à une application. Une commande est valide uniquement si l'application associée est configurée.

Le tableau ci-après répertorie les commandes du module IO et indique les applications, les codes de commande et les profils utilisateur correspondants. Suivez les procédures d'exécution des commandes décrites. Exécution d'une commande

Application

Commande

Code de commande

Profil utilisateur

Générique

Modifier l'état de la sortie

1672

Administrateur ou Opérateur

Générique

Réinitialiser les alarmes IO Module

41099

Administrateur ou Opérateur

Générique

Activer/désactiver les commandes simples

41100

Administrateur ou Opérateur

Générique

Acquitter la sortie en auto-maintien

41102

Administrateur ou Opérateur

Générique

Réinitialiser les valeurs minimum/maximum des entrées analogiques

42890

Administrateur ou Opérateur

Gestion de châssis et de racks

Prédéfinir les compteurs de châssis et de racks

41352

Administrateur ou Opérateur

Gestion de châssis et de racks

Prérégler les temporisateurs de regraissage du châssis et des racks

41353

Administrateur ou Opérateur

Commande d'éclairage

Commande d'éclairage

42120

Administrateur ou Opérateur

Contrôle de charge

Contrôle de charge

42376

Administrateur ou Opérateur

Gestion du compteur d’impulsions

Attribuer des valeurs de présélection au compteur d’impulsions

42888

Administrateur ou Opérateur

Système de refroidissement

Attribuer des valeurs de présélection au compteur de seuils de température du tableau de distribution

42889

Administrateur ou Opérateur

Codes d’erreur IO Module

Les codes d'erreurs générés par IO Module sont les codes d'erreurs génériques Résultat de la commande.