0611IB1304-07

Identification du module IO

Introduction

L'ordre et la description des registres d'identification du module IO pour IO 2 sont identiques à ceux de IO 1.

Liste des adresses et des registres

Le tableau suivant décrit les registres et les adresses d'identification du module IO.

Module IO

Adresses

Registres

IO 1

0x392F–0x3982

14640–14723

IO 2

0x44E7–0x453A

17640–17723

Identification de l'IMU

L'identification de l'IMU peut être configurée à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Lorsqu'ils ne sont pas configurés, les registres d'identification renvoient la valeur 0 (0x0000).

L'afficheur FDM121 affiche les 14 premiers caractères du nom de l'unité fonctionnelle intelligente (IMU).

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Description

0x3931–0x3948

14642–14665

R

OCTET STRING

Nom de l'IMU = jusqu'à 45 caractères ASCII se terminant par le caractère NULL 0x00

0x3949–0x3960

14666–14689

R

OCTET STRING

Emplacement de l'IMU = jusqu'à 45 caractères ASCII se terminant par le caractère NULL 0x00

Version matérielle du module IO

La révision du matériel se présente sous la forme d'une chaîne ASCII au format XXX.YYY.ZZZ, avec :

  • XXX = version majeure (000127)

  • YYY = version mineure (000255)

  • ZZZ = numéro de version (000255)

Le caractère NULL termine le numéro de version.

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Description

0x3961–0x3966

14690–14695

R

OCTET STRING

Révision du matériel

Version logicielle du module IO

La révision du firmware se présente sous la forme d'une chaîne ASCII au format XXX.YYY.ZZZ, avec :

  • XXX = version majeure (000127)

  • YYY = version mineure (000255)

  • ZZZ = numéro de révision (000255)

Le caractère NULL termine le numéro de révision.

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Description

0x3967–0x396C

14696–14701

R

OCTET STRING

Révision du firmware

Date et heure actuelles

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Description

0x396D–0x3970

14702–14705

R

DATETIME

Date et heure actuelles du module IO au format DATETIME, configurées à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission

Numéro de série

Le numéro de série du module IO est composé de 11 caractères alphanumériques maximum au format suivant : PPYYWWDnnnn.

  • PP = code de l'usine

  • YY = année de fabrication (0599)

  • WW = semaine de fabrication (0153)

  • D = jour de fabrication (17)

  • nnnn = numéro de production de l'appareil le jour de sa fabrication (00019999)

Une requête de lecture de 6 registres est nécessaire pour lire le numéro de série du module IO.

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Description

0x3971–0x397A

14706-14715

R

OCTET STRING

Numéro de série

0x3971

14706

R

OCTET STRING

‘PP’

0x3972

14707

R

OCTET STRING

‘05’–‘99’

‘YY’

0x3973

14708

R

OCTET STRING

‘01’–‘53’

‘WW’

0x3974

14709

R

OCTET STRING

‘10’–‘79’

‘Dn’

0x3975

14710

R

OCTET STRING

‘00’–‘99’

‘nn’

0x3976

14711

R

OCTET STRING

‘0’–‘9’

‘n’ (le caractère NULL termine le numéro de série)

Date et heure de fabrication

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Description

0x397B–0x397E

14716–14719

R

DATETIME

Date et heure de fabrication

Identification du produit

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Description

0x392F

14640

R

INT16U

15150

Identification du produit = 15150 pour le module IO

0x3930

14641

Réservé

0x397F–0x3982

14720–14723

R

OCTET STRING

Code de produit = ‘LV434063’

0x3D1C–0x3D3B

15645–15676

R–WC

OCTET STRING

Nom de l'application utilisateur

0x3D3C–0x3D45

15677–15686

R

OCTET STRING

Nom du fournisseur = ‘Schneider Electric’

0x3D46–0x3D4D

15687–15694

R

OCTET STRING

Gamme de produits: ‘Enerlinx’

0x3D4E–0x3D5D

15695–15710

R

OCTET STRING

Famille d'appareils : "appareil IO"

0x3D5E–0x3D65

15711–15718

R

OCTET STRING

Modèle de produit