Configuración del arrancador
En la tabla se muestra la configuración del arrancador para la comunicación de Modbus RTU.
|
Dirección |
Registro |
N.º |
Código de función |
L/E |
X | Unidad |
Tipo |
Rango | Valor predeterminado |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1144 |
4421 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0: Motor 1: Calentador |
0 |
SÍ |
Tipo de carga |
|
0x1145 |
4422 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0-10 (paso 1) |
1 |
SÍ |
|
|
0x1146 |
4423 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0: Deshabilitado 1: HMI 2: DI 3: Comunicación |
0 |
SÍ |
Selección de modo |
|
0x1147 |
4424 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
Bit 0: HMI Bit 1: DI local Bit 2: DI remota Bit 3: Comunicación Bit 4: Lógica personalizada |
11 |
SÍ |
Origen de arranque local 1 |
|
0x1148 |
4425 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
Bit 0: HMI Bit 1: DI local Bit 2: DI remota Bit 3: Comunicación Bit 4: Lógica personalizada |
11 |
SÍ |
Origen de arranque local 2 |
|
0x1149 |
4426 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
Bit 0: HMI Bit 1: DI local Bit 2: DI remota Bit 3: Comunicación Bit 4: Lógica personalizada |
11 |
SÍ |
Origen de arranque local 3 |
|
0x114A |
4427 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
Bit 0: HMI Bit 1: DI local Bit 2: DI remota Bit 3: Comunicación Bit 4: Lógica personalizada |
11 |
SÍ |
Origen de arranque remoto |
|
0x114B |
4428 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
Bit 0: HMI Bit 1: DI local Bit 2: DI remota Bit 3: Comunicación Bit 4: Lógica personalizada |
11 |
SÍ |
Origen de parada local 1 |
|
0x114C |
4429 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
Bit 0: HMI Bit 1: DI local Bit 2: DI remota Bit 3: Comunicación Bit 4: Lógica personalizada |
11 |
SÍ |
Origen de parada local 2 |
|
0x114D |
4430 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
Bit 0: HMI Bit 1: DI local Bit 2: DI remota Bit 3: Comunicación Bit 4: Lógica personalizada |
11 |
SÍ |
Origen de parada local 3 |
|
0x114E |
4431 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
Bit 0: HMI Bit 1: DI local Bit 2: DI remota Bit 3: Comunicación Bit 4: Lógica personalizada |
11 |
SÍ |
Origen de parada remota |
|
0x114F |
4432 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0: Momentáneo 1: Mantenido |
0 |
SÍ |
Entrada de arranque de DI local |
|
0x1150 |
4433 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0: Momentáneo 1: Mantenido |
0 |
SÍ |
Entrada de arranque de DI remota |
|
0x1151 |
4434 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0: Momentáneo 1: Mantenido |
0 |
SÍ |
Entrada de arranque personalizado |
|
0x1152 |
4435 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0: Con sacudidas 1: Sin sacudidas |
0 |
NO |
Transferencia de modo |
|
0x1153 |
4436 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0: Momentáneo 1: Mantenido |
0 |
SÍ |
Entrada de inicio de comunicación |
|
0x1154-0x1155 |
4437-4438 |
3 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
Reservado |
|
0x1156 |
4439 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0: Deshabilitado 1: Habilitado |
0 |
SÍ |
Cambio de sentido |
|
0x1157 |
4440 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,01 |
s |
UINT16 |
1-60 000 (paso 1) |
50 |
SÍ |
Tiempo de respuesta del feedback |
|
0x1158 |
4441 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,01 |
s |
UINT16 |
1-60 000 (paso 1) |
50 |
SÍ |
Tiempo de detección de corriente del motor |
|
0x1159 |
4442 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,01 |
s |
UINT16 |
1-60 000 (paso 1) |
6000 |
SÍ |
Tiempo de enclavamiento |
|
0x115E-0x1160 |
4443-4449 |
3 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
Reservado |
|
0x1161 |
4450 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0: Trifásico 1: Monofásico |
0 |
SÍ |
Número de fases |
| 0x1162 |
4451 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0: DI + basado en corriente 1: Basado en corriente |
1 |
SÍ |
Detección de parada |
| 0x1163 |
4452 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 | – |
UINT16 |
0: Deshabilitado 1: Habilitado |
0 |
SÍ |
Función de arranque forzado |
Tipo de arrancador
En la tabla se muestran los tipos de arrancadores y los retardos relacionados con los tipos de arrancadores.
| Tipo de arrancador |
Valor |
Retardo 1 | Retardo 2 | Retardo 3 | Retardo 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Directo |
1 |
– | – | – | – |
|
Directo inverso * |
2 |
– | – | – | – |
| Estrella-triángulo |
3 |
Tiempo en estrella | Tiempo de conmutación | – | – |
| Sobrecarga |
0 |
– | – | – | – |