Commandes de configuration des mesures
Configurer la présence d'ENVT
L'utilisateur peut lire les paramètres de présence d'ENVT (External Neutral Voltage Tap) dans le registre 3314. Voir Type de système.
Pour configurer la présence d'ENVT, l'utilisateur doit configurer les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
46472 |
Code de commande = 46472 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
0 = ENVT absent. 1 = ENVT présent. |
Réinitialiser minimum/maximum
La commande Réinitialiser minimum/maximum réinitialise les valeurs minimales (registres 1300 à 1599) et les valeurs maximales (registres 1600 à 1899) des mesures en temps réel. Voir Valeurs minimales/maximales des mesures en temps réel.
La commande Réinitialiser minimum/maximum réinitialise les mesures d'énergie (registres 2000 à 2025). Voir Mesures de l'énergie.
La commande Réinitialiser minimum/maximum réinitialise les mesures de pic de demande (registres 2200 à 2237). Voir Mesures de la demande.
L'utilisateur peut lire les valeurs minimales et maximales des mesures de courant, de tension et de fréquence et les dates correspondantes entre les registres 29780 et 29827. Voir Mesures de la tension U12 minimale/maximale.
L'utilisateur peut lire les dates de la commande Réinitialiser minimum/maximum entre les registres 2900 et 2929. Voir Temps de réinitialisation des mesures minimum/maximum.
Pour réinitialiser les valeurs minimum/maximum des mesures, l'utilisateur doit configurer les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
Type |
Plage |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
INT16U |
46728 |
– |
Code de commande = 46728 |
|
0x1F40 |
8001 |
INT16U |
12 |
– |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
INT16U |
5121 |
– |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
INT16U |
1 |
– |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
– |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur |
|
0x1F45 |
8006 |
INT16U |
– |
– |
Réinitialiser minimum/maximum des variables de mesure :
|
|
0 |
Réinitialiser le courant minimum/maximum (I1, I2, I3, IN (Enfoncé), Imax, Ig, IΔn, Iavg et Iunbal) |
||||
|
1 |
Réinitialiser la tension minimum/maximum (U12, V13, V23, V1N, V2N, V3N, VavgL-L, VavgL-N et Vunbal) |
||||
|
2 |
Réinitialiser la puissance minimum/maximum (puissance active, puissance réactive, puissance apparente et puissance de distorsion) |
||||
|
3 |
Réinitialiser le facteur de puissance minimum/maximum et cosϕ |
||||
|
4 |
Réinitialiser la distorsion harmonique totale (THD) minimum/maximum |
||||
|
5 |
Réinitialiser la valeur du pic de demande de courant |
||||
|
6 |
Réinitialiser la valeur du pic des demandes de puissance active, puissance réactive et puissance apparente |
||||
|
7 |
Réinitialiser la fréquence minimale/maximale |
||||
|
8 |
Réinitialiser l'image thermique minimale/maximale (application moteur uniquement) |
||||
|
9 |
Réinitialiser l'énergie (active, réactive, apparente) |
||||
|
10–15 |
Réservé |
Démarrer/arrêter la synchronisation
La commande Démarrer/arrêter la synchronisation est utilisée pour démarrer ou arrêter le calcul de la demande de courant ou de puissance. La première commande initialise le calcul, la commande suivante met à jour la valeur de la demande de courant ou de puissance, puis redémarre le calcul. Le délai entre deux commandes doit être inférieur à une heure.
Pour démarrer/arrêter la synchronisation, l'utilisateur doit configurer les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
46729 |
Code de commande = 46729 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
– |
Démarrer/arrêter la synchronisation = 1 |
Configuration du signe de la puissance
L'utilisateur peut lire la configuration du signe de la puissance dans le registre 3316 Signe de la puissance.
Pour définir les paramètres du signe de la puissance, l'utilisateur doit configurer les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47240 |
Code de commande = 47240 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
Signe de la puissance : 0 = la puissance active circule de l'amont (haut) vers l'aval (bas) (réglage d'usine). 1 = la puissance active circule de l'aval (bas) vers l'amont (haut). |
Configuration du signe du facteur de puissance
L'utilisateur peut lire la configuration du signe du facteur de puissance dans le registre 3318 Signe du facteur de puissance.
Pour définir les paramètres de signe du facteur de puissance, l'utilisateur doit configurer les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47241 |
Code de commande = 47241 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
Convention de signe pour le facteur de puissance et le facteur de puissance fondamentale (cosϕ) : 0 = convention CEI 2 = convention IEEE (réglage d'usine) |
Configuration du mode d'accumulation d'énergie
L'utilisateur peut lire la configuration du mode d'accumulation d'énergie dans le registre 3324 Mode d'accumulation d'énergie.
Pour régler les paramètres du mode d'accumulation d'énergie, l'utilisateur doit configurer les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47242 |
Code de commande = 47242 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
Mode d'accumulation d'énergie: 0 = accumulation absolue (réglage d'usine) 1 = accumulation signée |
Configuration de la demande de courant
L'utilisateur peut lire la durée de la fenêtre de calcul de la demande de courant dans le registre 3352 Temps de demande.
L'utilisateur peut lire les paramètres de la demande de courant dans les registres 2200 à 2207 Demande de courant.
Pour démarrer la demande de courant, l'utilisateur doit configurer les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47243 |
Code de commande = 47243 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
Min. |
INT16U |
5–60 |
Durée de la fenêtre de calcul de la demande de courant, réglable par incréments de 1. La valeur définie en usine est de 15 minutes (fenêtre glissante). |
Configuration de la demande de puissance
L'utilisateur peut lire la méthode de calcul de la demande de puissance dans les registres 3354 à 3355 Temps de demande.
L'utilisateur peut lire les paramètres de la demande de puissance dans les registres 2224 à 2237 Demande d'énergie active.
Pour démarrer la demande de puissance, l'utilisateur doit configurer les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47244 |
Code de commande = 47244 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
14 |
Nombre de paramètres (octets) = 14 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
Min. |
INT16U |
0–5 |
Méthode de calcul de la demande de puissance (type de fenêtre) : 0 = glissante 2 = fixe 5 = synchronisation sur la communication La valeur définie en usine est 0 (fenêtre glissante). |
|
0x1F46 |
8007 |
– |
Min. |
INT16U |
5–60 |
Durée de la fenêtre de calcul de la demande de puissance, réglable par incréments de 1. Le réglage d'usine est 15 minutes. |
Configurer l'affichage de la tension nominale Vn
L'utilisateur peut lire la tension nominale dans le registre 9616 Tension nominale.
Pour régler les paramètres d'affichage de la tension nominale Vn, l'utilisateur doit configurer les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47245 |
Code de commande = 47245 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
V |
INT16U |
0–65535 |
Tension nominale Vn (réglage d'usine = 400 V) |
Configuration de rotation de phase
L'utilisateur peut lire la rotation de phase dans le registre 3315.
Pour régler les paramètres de rotation de phase, l’utilisateur doit configurer les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47246 |
Code de commande = 47546 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43–0x1F44 |
8004–8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
Rotation des phases : 0 = I1, I2, I3 (réglage usine) 1 = I1, I3, I2 |