Commandes de protection du déclencheur MicroLogic
Protection long retard
L'utilisateur peut lire les paramètres de la protection long retard dans les registres 8754 à 8763 Paramètres de la protection Long retard.
Pour définir les paramètres de la protection long retard, l'utilisateur doit configurer les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45192 |
Code de commande = 45192 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
18 |
Nombre de paramètres (octets) = 18 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAINE D'OCTETS |
– |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
1 |
A |
INT16U |
– |
Valeur du seuil de déclenchement Ir. La plage du coefficient Ir dépend du courant nominal In et de la position du commutateur rotatif du déclencheur MicroLogic 1 (Ir). |
|
0x1F46 |
8007 |
1 |
ms |
INT16U |
500– 16000 |
Temporisation tr (application de distribution uniquement) tr = 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 ms |
|
0x1F47 |
8008 |
– |
– |
INT16U |
5–30 |
Classe de moteur (application moteur uniquement) Valeurs possibles = 5, 10, 20, 30 s |
|
0x1F48 |
8009 |
– |
– |
INT16U |
1–2 |
Ventilateur de refroidissement (application moteur uniquement) 1 = auto, 2 = moteur |
Protection court retard
L'utilisateur peut lire les paramètres de la protection court retard dans les registres 8764 à 8773 Paramètres de la protection Court retard.
Pour définir les paramètres de la protection court retard, l'utilisateur doit configurer les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45193 |
Code de commande = 45193 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
16 |
Nombre de paramètres (octets) = 16 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAINE D'OCTETS |
– |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
10 |
– |
INT16U |
(1) |
Coefficient Isd, réglable par incréments de 5. Valeur du seuil de déclenchement Isd = (Ir) x (coefficient Isd) / 10 |
|
0x1F46 |
8007 |
1 |
ms |
INT16U |
0–400 |
Temporisation tsd tsd = 0, 100, 200, 300, 400 ms Si tsd = 0 ms, alors I2t doit être sur Off. |
|
0x1F47 |
8008 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
Type de protection : 0 = I2t On, 1 = I2t Off Pour une application moteur, tsd = 0 ms et I2t est sur Off (valeurs fixes). |
|
(1) Pour une application de distribution, la plage va de 15 à 100. Pour une application moteur, la plage va de 50 à 130. |
||||||
Protection instantanée
L'utilisateur peut lire les paramètres de la protection instantanée dans les registres 8774 à 8783 Paramètres de la protection instantanée.
Pour régler les paramètres de la protection instantanée, l'utilisateur doit configurer les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45194 |
Code de commande = 45194 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
10 |
– |
INT16U |
(1) |
Coefficient Ii, réglable par incréments de 5. Valeur du seuil de déclenchement Ii = (In) x (coefficient Ii) / 10 |
|
(1) La plage du coefficient Ii dépend de la taille du disjoncteur :
|
||||||
Protection contre les défauts à la terre
L'utilisateur peut lire les paramètres de la protection contre les défauts à la terre dans les registres 8784 à 8793 Paramètres de la protection Terre.
Pour régler les paramètres de la protection contre les défauts à la terre, l'utilisateur doit configurer les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45195 |
Code de commande = 45195 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
16 |
Nombre de paramètres (octets) = 16 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
100 |
– |
INT16U |
(1) |
Coefficient Ig, réglable par incréments de 5. La valeur est définie par la position du commutateur rotatif 2 du déclencheur MicroLogic (Ig). Valeur du seuil de déclenchement Ig = (In) x (coefficient Ig) / 100 |
|
0x1F46 |
8007 |
1 |
ms |
INT16U |
0–400 |
Temporisation tg tg = 0, 100, 200, 300, 400 ms Si tg = 0 ms, alors I2t doit être sur Off. |
|
0x1F47 |
8008 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
Type de protection : 0 = I2t On, 1 = I2t Off Pour une application moteur, tg = 0 ms et I2t est à Off (valeurs fixes). |
|
(1) Le coefficient Ig dépend du calibre In du capteur et du réglage du commutateur rotatif du déclencheur MicroLogic (le cas échéant). Par exemple, 0 (protection désactivée) ou 0,40 In à In par incréments de 0,05. Le coefficient Ig ne peut pas être défini à l'aide de l'interface de commande lorsque le commutateur rotatif MicroLogic Ig est sur la position Off. |
||||||
Protection différentielle
L'utilisateur peut lire les paramètres de la protection différentielle dans les registres 8794 à 8803 Paramètres de la protection différentielle.
Pour définir les paramètres de la protection différentielle, l'utilisateur doit configurer les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45196 |
Code de commande = 45196 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
14 |
Nombre de paramètres (octets) = 14 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
1 |
mA |
INT16U |
0–FFFF |
Réservé |
|
0x1F46 |
8007 |
1 |
ms |
INT16U |
0–1000 |
Temporisation tΔn tΔn = 0, 60, 150, 500, 1000 ms Si IΔn = 0,03 mA, alors tΔn = 0 ms. |
Protection du neutre
La protection du neutre est uniquement disponible lorsque le type de système est 30 ou 41 dans le registre 3314 Type de système.
L'utilisateur peut lire les paramètres de la protection du neutre dans les registres 8916 à 8919 Paramètres de la protection du neutre.
Pour configurer les registres de protection du neutre, l'utilisateur doit configurer les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45197 |
Code de commande = 45197 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0–3 |
Valeur de seuil de déclenchement du coefficient du neutre 0 = Désactivé 1 = 0.5 2 = 1,0 3 = OSN |
Protection contre les blocages
La protection contre les blocages est disponible pour une application moteur uniquement.
L'utilisateur peut lire les paramètres de la protection contre les blocages dans les registres 8900 à 8903 Paramètres de la protection contre les blocages.
Pour définir les paramètres de la protection contre les blocages, l'utilisateur doit configurer les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45448 |
Code de commande = 45448 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
16 |
Nombre de paramètres (octets) = 16 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
Activation : 0 = désactivé, 1 = activé |
|
0x1F46 |
8007 |
10 |
– |
INT16U |
10—80 |
Coefficient Ijam, réglable par incréments de 1. Valeur du seuil de déclenchement Ijam = (Ir) x (coefficient Ijam) / 10 |
|
0x1F47 |
8008 |
1 |
s |
INT16U |
1–30 |
Temporisation tjam |
Protection contre les sous-charges
La protection contre les sous-charges est disponible pour une application moteur uniquement.
L'utilisateur peut lire les paramètres de la protection contre les sous-charges dans les registres 8908 à 8911 Paramètres de la protection contre les sous-charges.
Pour régler les paramètres de la protection contre les sous-charges, l'utilisateur doit configurer les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45449 |
Code de commande = 45449 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
16 |
Nombre de paramètres (octets) = 16 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
Activation : 0 = désactivé, 1 = activé |
|
0x1F46 |
8007 |
100 |
– |
INT16U |
30–90 |
Coefficient de sous-charge Iunderload réglable par incréments de 1. Valeur du seuil de déclenchement Iunderload = (Ir) x (Iunderload) / 100 |
|
0x1F47 |
8008 |
1 |
s |
INT16U |
1–200 |
Temporisation tunderload |
Protection contre les déséquilibres
La protection contre les déséquilibres est disponible pour une application moteur uniquement.
L'utilisateur peut lire les paramètres de la protection contre les déséquilibres dans les registres 8904 à 8907 Paramètres de la protection contre les déséquilibres.
Pour définir les paramètres de la protection contre les déséquilibres, l'utilisateur doit configurer les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45450 |
Code de commande = 45450 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
14 |
Nombre de paramètres (octets) = 14 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
1 |
% |
INT16U |
10–40 |
Coefficient Iunbal |
|
0x1F46 |
8007 |
1 |
s |
INT16U |
1–10 |
Temporisation tunbal |
Protection contre le démarrage long
La protection contre le démarrage long est disponible pour une application moteur uniquement.
L'utilisateur peut lire les paramètres de la protection contre les sous-charges dans les registres 8912 à 8915 Paramètres de la protection contre le démarrage long.
Pour définir les paramètres de la protection contre le démarrage long, l'utilisateur doit configurer les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45451 |
Code de commande = 45451 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
16 |
Nombre de paramètres (octets) = 16 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
Activation : 0 = désactivé, 1 = activé |
|
0x1F46 |
8007 |
10 |
– |
INT16U |
10—80 |
Coefficient Ilongstart, réglable par incréments de 1. Valeur du seuil de déclenchement Ilongstart = (Ir) x (coefficient Ilongstart) / 10 |
|
0x1F47 |
8008 |
1 |
s |
INT16U |
1–200 |
Temporisation tlongstart |