DOCA0213ZH-03

MicroLogic 脱扣单元标识

序列号

MicroLogic 脱扣单元序列号最多包含 11 个字母数字位,其格式如下:PPYYWWDnnnn。

  • PP = 工厂代码

  • YY = 制造年份 (05–99)

  • WW = 在哪周制造 (01–53)

  • D = 在星期几制造 (1–7)

  • nnnn = 序列号 (0001–9999)

必须使用一个 6 寄存器的读取请求,才能读取 MicroLogic 脱扣单元序列号。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x21FB

8700

R

OCTET STRING

‘PP’

0x21FC

8701

R

OCTET STRING

‘05’–‘99’

‘YY’

0x21FD

8702

R

OCTET STRING

‘01’–‘52’

‘WW’

0x21FE

8703

R

OCTET STRING

D:‘1’-‘7’

n:‘0’–‘9’

‘Dn’

0x21FF

8704

R

OCTET STRING

‘00’–‘99’

‘nn’

0x2200

8705

R

OCTET STRING

‘0’–‘9’

‘n’(序列号结尾为 NULL 字符)

硬件版本

对于固件版本为 V1.2.1 及更小的 MicroLogic 脱扣单元,硬件版本为整数。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x2204

8709

R

INT16U

0–15

MicroLogic 脱扣单元的硬件版本。

对于固件版本大于或等于 V1.2.2 的 MicroLogic 脱扣单元,硬件版本为 ASCII 字符串,并采用 XXX.YYY.ZZZ 格式,其中:

  • XXX = 主版本号 (000–127)

  • YYY = 次版本号 (000–255)

  • ZZZ = 修订号 (000–255)

版本号结尾为 NULL 字符。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x2212–0x2217

8723-8728

R

OCTET STRING

MicroLogic 脱扣单元的硬件版本。

产品标识

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x220B

8716

R

INT16U

15143-15145

产品标识:

  • 15143 = 配电应用,A 类

  • 15144 = 配电应用,E 类

  • 15145 = 电机应用,E 类

保护类型

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x2223

8740

R

OCTET STRING

52-73

MicroLogic 脱扣单元保护类型:

  • 对于 ComPacT NSX100/250

    ‘52’ = LSI

    ‘62’ = LSIG

    ‘72’ = LSIV

  • 对于 ComPacT NSX400/630

    ‘53’ = LSI

    ‘63’ = LSIG

    ‘73’ = LSIV

计量类型

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x2224

8741

R

OCTET STRING

E

MicroLogic 脱扣单元测量类型 E

应用

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x222A

8747

R

INT16U

1–2

应用:

1 = 配电

2 = 电机

标准

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x222B

8748

R

INT16U

1–3

标准:

1 = UL

2 = IEC

3 = JIS

型号系列

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x222C

8749

R

INT16U

1–4

1 = ComPact NSX

2 = PowerPact HJL

3 = ComPacT NSX - 新一代

4 = PowerPacT H-, J-, and L-Frame - 新一代

额定电流

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x222D

8750

R

1

A

INT16U

0-8000

断路器额定电流 In

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x222E

8751

R

INT16U

0–1

0 = 3 极

1 = 4 极

16 Hz 2/3

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x222F

8752

R

INT16U

0–1

0 = 不是 16 Hz 2/3 MicroLogic 脱扣单元应用

1 = 16 Hz 2/3 MicroLogic 脱扣单元应用

固件版本

对于固件版本为 V1.2.1 及更小的 MicroLogic 脱扣单元,固件版本为 ASCII 字符串,采用 VXXX.YYY.ZZZ 格式,其中:

  • XXX = 主版本号 (001-999)

  • YYY = 次版本号 (001-999)

  • ZZZ = 修订号 (001-999)

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x7529–0x752D

29994-29998

R

OCTET STRING

MicroLogic 脱扣单元的固件版本。

对于固件版本大于或等于 V1.2.2 的 MicroLogic 脱扣单元,固件版本为 ASCII 字符串,并采用 XXX.YYY.ZZZ 格式,其中:

  • XXX = 主版本号 (000–127)

  • YYY = 次版本号 (000–255)

  • ZZZ = 修订号 (000–255)

版本号结尾为 NULL 字符。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x220C–0x2211

8717-8722

R

OCTET STRING

MicroLogic 脱扣单元的固件版本。

部件号

MicroLogic 部件号以字符 C 开头,格式为 CxxPTEyyy。

如要读取 MicroLogic 脱扣单元部件号,必须使用一个 5 寄存器的读取请求。

例如,ComPacT NSX100/250 MicroLogic 5.2E 的商业型号为 C1035E100。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x752F

30000

R

OCTET STRING

示例:‘C1

0x7530

30001

R

OCTET STRING

示例:‘03

0x7531

30002

R

OCTET STRING

示例:‘5E

0x7532

30003

R

OCTET STRING

示例:‘10

0x7533

30004

R

OCTET STRING

示例:‘0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?