DOCA0213ES-03

Identificación de la unidad de control MicroLogic

Número de serie

El número de serie de la unidad de control MicroLogic se compone de un máximo de 11 caracteres alfanuméricos con el formato siguiente: PPYYWWDnnnn.

  • PP = código de planta

  • YY = año de fabricación (05-99)

  • WW = semana de fabricación (01-53)

  • D = día de fabricación (1-7)

  • nnnn = número de secuencia (0001-9999)

Se necesita una solicitud de lectura de seis registros para leer el número de serie de la unidad de control MicroLogic.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x21FB

8700

L

CADENA DE BYTES

‘PP’

0x21FC

8701

L

CADENA DE BYTES

‘05’-‘99’

‘YY’

0x21FD

8702

L

CADENA DE BYTES

‘01’-‘52’

‘WW’

0x21FE

8703

L

CADENA DE BYTES

D: ‘1’-‘7’

n: ‘0’-‘9’

‘Dn’

0x21FF

8704

L

CADENA DE BYTES

‘00’-‘99’

‘nn’

0x2200

8705

L

CADENA DE BYTES

‘0’-‘9’

‘n’ (el carácter NULL termina el número de serie)

Revisión de hardware

Para las unidades de control MicroLogic cuya revisión de firmware llega hasta V1.2.1, la revisión del hardware es un entero.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2204

8709

L

INT16U

0-15

Revisión de hardware de la unidad de control MicroLogic.

Para las unidades de control MicroLogic cuya revisión de firmware es mayor o igual a V1.2.2, la revisión del hardware es una cadena ASCII con el formato XXX.YYY.ZZZ, donde:

  • XXX = versión principal (000-127)

  • YYY = versión secundaria (000-255)

  • ZZZ = número de revisión (000-255)

El carácter NULL termina el número de revisión.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2212–0x2217

8723-8728

L

CADENA DE BYTES

Revisión de hardware de la unidad de control MicroLogic.

Identificación del producto

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x220B

8716

L

INT16U

15143-15145

Identificación del producto:

  • 15143 = aplicación de distribución, tipo A

  • 15144 = aplicación de distribución, tipo E

  • 15145 = aplicación de motor, tipo E

Tipo de protección

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2223

8740

L

CADENA DE BYTES

52-73

Tipo de protección de la unidad de control MicroLogic:

  • Para ComPacT NSX100/250:

    ‘52’ = LSI

    ‘62’ = LSIG

    ‘72’ = LSIV

  • Para ComPacT NSX400/630:

    ‘53’ = LSI

    ‘63’ = LSIG

    ‘73’ = LSIV

Tipo de medición

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2224

8741

L

CADENA DE BYTES

E

Tipo E de medida de la unidad de control MicroLogic

Aplicación

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x222A

8747

L

INT16U

1-2

Aplicación:

1 = distribución

2 = motor

Estándar

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x222B

8748

L

INT16U

1-3

Estándar:

1 = UL

2 = IEC

3 = JIS

Variante de rango

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x222C

8749

L

INT16U

1-4

1 = ComPact NSX

2 = PowerPact de marco H, J y L

3 = ComPacT NSX (nueva generación)

4 = PowerPacT H-, J-, and L-Frame (nueva generación)

Corriente nominal

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x222D

8750

L

1

A

INT16U

0-8000

Corriente nominal de interruptor automático In

Polo

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x222E

8751

L

INT16U

0-1

0 = tres polos

1 = cuatro polos

16 Hz 2/3

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x222F

8752

L

INT16U

0-1

0 = no es una aplicación de unidad de control de 16 Hz 2/3 MicroLogic

1 = aplicación de unidad de control de 16 Hz 2/3 MicroLogic

Revisión de firmware

Para las unidades de control MicroLogic cuya revisión de firmware llega hasta V1.2.1, la revisión del firmware es una cadena ASCII con el formato VXXX.YYY.ZZZ, donde:

  • XXX = versión principal (001-999)

  • YYY = versión secundaria (001-999)

  • ZZZ = número de revisión (001-999)

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x7529-0x752D

29994-29998

L

CADENA DE BYTES

Revisión de firmware de la unidad de control MicroLogic.

Para las unidades de control MicroLogic cuya revisión de firmware es mayor o igual a V1.2.2, la revisión de firmware es una cadena ASCII con el formato XXX.YYY.ZZZ, donde:

  • XXX = versión principal (000-127)

  • YYY = versión secundaria (000-255)

  • ZZZ = número de revisión (000-255)

El carácter NULL termina el número de revisión.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x220C–0x2211

8717-8722

L

CADENA DE BYTES

Revisión de firmware de la unidad de control MicroLogic.

Número de referencia

El número de referencia de MicroLogic comienza con el carácter C y tiene el formato CxxPTEyyy.

Se necesita una solicitud de lectura de cinco registros para leer el número de referencia de la unidad de control MicroLogic.

Por ejemplo, la referencia comercial de ComPacT NSX100/250 MicroLogic 5.2E es C1035E100.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x752F

30000

L

CADENA DE BYTES

Ejemplo: ‘C1

0x7530

30001

L

CADENA DE BYTES

Ejemplo: ‘03

0x7531

30002

L

CADENA DE BYTES

Ejemplo: ‘5E

0x7532

30003

L

CADENA DE BYTES

Ejemplo: ‘10

0x7533

30004

L

CADENA DE BYTES

Ejemplo: ‘0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?