990–5809D-037

建议的上游保护和线缆规格

危险
小心触电、爆炸或电弧
需安装断路器(应触手可及)以提供上游保护。最大故障电流断开时间:46 秒 - 200% 输入时。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注: 过流保护装置由其他厂家提供。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364–5–52 标准中的表 B.52.12 以及表 B.52.13,且须符合以下要求:

  • 90°C 导线

  • 环境温度为 30°C

  • 使用铜导线或铝导线

  • DC 线缆采用安装方式 F4,AC 线缆采用安装方式 F5,已针对疏孔线缆架单层安装进行了修正。

PE 线缆的规格应遵守 IEC 60364-5-54 标准中的表 54.2“保护性导线的最小截面积”。

注: 请始终根据整个电气系统来考虑 PE 导线规格。

如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.