Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей
Опасно |
|---|
|
опасность
поражения электрическим
током, взрыва
или вспышки
дугового разряда
Для защиты
входной сети
требуется выключатель
со свободным
доступом. Максимальное
время отключения
от источника
тока при аварии:
46 сек. при перегрузке
на входе в 200 %.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Площади сечения кабелей, приведенные в данном руководстве, основаны на таблицах B.52.12 и B.52.13 стандарта МЭК 60364–5–52 со следующими дополнениями:
-
Проводники 90 °C
-
Температура окружающей среды 30 °C
-
Использование медных или алюминиевых проводников
-
Метод установки F4 для кабелей постоянного тока и метод установки F5 для кабелей переменного тока, скорректированные для одного слоя в перфорированном кабельном лотке.
Сечение кабелей PE соответствует IEC 60364-5-54, таблица 54.2 "Минимальная площадь поперечного сечения защитных проводников".
Если окружающая температура выше 30 °C, необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.
Опасно