990-5809D-017

Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate per UPS da 400 kW

 

OCPD massimo (A)

Conduttori per fase rame/alluminio (mm²)

Conduttore PE (mm²)

  380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V
Ingresso 800* 800* 800* 800* 2x150 / 2x240 2x150 / 2x240 2x150 / 2x240 2x150 / 2x240 1x150 / 1x240 1x150 / 1x240 1x150 / 1x240 1x150 / 1x240
Bypass 630* 630* 630* 630* 2x120 / 2x185 1x240 / 2x150 1x240 / 2x150 1x240 / 2x150 1x120 / 1x185 1x120 / 1x150 1x120 / 1x150 1x120 / 1x150
Uscita 630* 630* 630* 630* 2x120 / 2x185 1x240 / 2x150 1x240 / 2x150 1x240 / 2x150 1x120 / 1x185 1x120 / 1x150 1x120 / 1x150 1x120 / 1x150
Batteria 1000 1000 1000 1000 2x185 / 3x185 2x185 / 3x185 2x185 / 3x185 2x185 / 3x185 1x185 / 2x150 1x185 / 2x150 1x185 / 2x150 1x185 / 2x150
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?