990–5809D-037

建议的上游保护和线缆规格 - 400 kW UPS

 

最大 OCPD (A)

每相的铜/铝导线 (mm²)

PE 导线 (mm²)

  380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V
输入 800* 800* 800* 800* 2x150 / 2x240 2x150 / 2x240 2x150 / 2x240 2x150 / 2x240 1x150 / 1x240 1x150 / 1x240 1x150 / 1x240 1x150 / 1x240
旁路 630* 630* 630* 630* 2x120 / 2x185 1x240 / 2x150 1x240 / 2x150 1x240 / 2x150 1x120 / 1x185 1x120 / 1x150 1x120 / 1x150 1x120 / 1x150
输出 630* 630* 630* 630* 2x120 / 2x185 1x240 / 2x150 1x240 / 2x150 1x240 / 2x150 1x120 / 1x185 1x120 / 1x150 1x120 / 1x150 1x120 / 1x150
电池 1000 1000 1000 1000 2x185 / 3x185 2x185 / 3x185 2x185 / 3x185 2x185 / 3x185 1x185 / 2x150 1x185 / 2x150 1x185 / 2x150 1x185 / 2x150
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.