Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей для ИБП на 400 кВт
Макс. устройство защиты от перегрузок (A) |
Медные или алюминиевые проводники фаз (мм²) |
Заземляющий провод (мм²) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380 В | 400 В | 415 В | 440 В | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В | |
Вход | 800* | 800* | 800* | 800* | 2 x 150 / 2 x 240 | 2 x 150 / 2 x 240 | 2 x 150 / 2 x 240 | 2 x 150 / 2 x 240 | 1 x 150 / 1 x 240 | 1 x 150 / 1 x 240 | 1 x 150 / 1 x 240 | 1 x 150 / 1 x 240 |
Байпас | 630* | 630* | 630* | 630* | 2 x 120 / 2 x 185 | 1 x 240 / 2 x 150 | 1 x 240 / 2 x 150 | 1 x 240 / 2 x 150 | 1 x 120 / 1 x 185 | 1 x 120 / 1 x 150 | 1 x 120 / 1 x 150 | 1 x 120 / 1 x 150 |
Выход | 630* | 630* | 630* | 630* | 2 x 120 / 2 x 185 | 1 x 240 / 2 x 150 | 1 x 240 / 2 x 150 | 1 x 240 / 2 x 150 | 1 x 120 / 1 x 185 | 1 x 120 / 1 x 150 | 1 x 120 / 1 x 150 | 1 x 120 / 1 x 150 |
Батарея | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2 x 185 / 3 x 185 | 2 x 185 / 3 x 185 | 2 x 185 / 3 x 185 | 2 x 185 / 3 x 185 | 1 x 185 / 2 x 150 | 1 x 185 / 2 x 150 | 1 x 185 / 2 x 150 | 1 x 185 / 2 x 150 |