Dissipazione del calore (BTU/hr) per UPS da 1000 kW
|
Funzionamento normale |
Modalità ECO |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carico | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25% |
36468 |
34617 |
34617 |
33888 |
12112 |
12112 |
12112 |
12112 |
| 50% |
71083 |
67389 |
67389 |
60137 |
17232 |
17232 |
17232 |
16362 |
| 75% |
123390 |
117778 |
117778 |
98514 |
23240 |
23240 |
23240 |
21938 |
| 100% |
187156 |
179579 |
179579 |
149141 |
30987 |
30987 |
30987 |
29251 |
|
ECOnversion |
Funzionamento a batteria |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carico | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25% |
13334 |
13334 |
13334 |
14313 |
36468 |
35819 |
36468 |
36468 |
| 50% |
17254 |
17254 |
17254 |
16956 |
63710 |
62976 |
63710 |
63710 |
| 75% |
24358 |
24358 |
24358 |
22496 |
106625 |
104128 |
106625 |
106625 |
| 100% |
31342 |
31342 |
31342 |
29428 |
157038 |
156664 |
157038 |
157038 |