990-5809D-017

Specifiche per UPS da 625 kW

Tensione (V) 380 400 415 440 480
Collegamenti

3 fili (L1, L2, L3, PE)*

Intervallo tensione in ingresso (V)* 340-456 340-480 353-498 374-528 408-576
Frequenza (Hz) 40-70
Corrente in ingresso nominale (A) 1001 950 914 853 791
Corrente massima in ingresso (A)* 1107 1063 1024 956 910
Limitazione corrente in ingresso (A)

1113

1040 950
Distorsione armonica totale (THDI)

< 3% con carico al 100%
< 4% con carico al 50%
< 9% con carico al 25%

Fattore di potenza in ingresso

0,99 con carico > 40%
0,98 con carico > 20%
0,97 con carico > 10%

Protezione

Contattori

Rampa in ingresso

Adattiva 1 - 40 sec

Collegamenti

4 fili (L1, L2, L3, PE) o 3 fili (L1, L2, L3, PE)*

Intervallo tensione di bypass (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frequenza (Hz)

50 o 60

Intervallo frequenza (Hz)

Programmabile: +/-0,1, +/-3, +/-10. Il valore predefinito è +/-3.

Corrente bypass nominale (A) 959 911 878 828 757
Massimo valore nominale cortocircuito

100 kA RMS*

Tiristore I²t (kA*s²) 7220*
Sganciatore magnetico BF2 39 kA
Protezione

Interruttore scatolato con scatto per protezione dell'alimentazione di ritorno

Collegamenti

4 fili (L1, L2, L3, N, PE) o 3 fili (L1, L2, L3, PE)

Capacità di sovraccarico

150% per 1 minuto (funzionamento normale)
125% per 10 minuti (funzionamento normale)
115% per 1 minuto (funzionamento a batteria)
110% continua (funzionamento con bypass)
1000% per 100 millisecondi (funzionamento con bypass)

Tolleranza tensione di uscita

Carico bilanciato: +/- 1%
Carico non bilanciato: +/- 3%

Risposta con carico dinamico +/- 5% dopo 2 ms
+/- 1% dopo 50 ms
Fattore di potenza in uscita

1

Corrente in uscita nominale (A) 950 902 870 820 752
Distorsione armonica totale (THDU)

< 2% con carico lineare al 100%
< 3% con carico non lineare al 100%

Frequenza di uscita (Hz)

50/60 (sincronizzata con bypass), 50/60 Hz +/-0,1% (funzionamento libero)

Velocità di risposta (Hz/s)

Programmabile: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3)

Doppia conversione: VFI-SS-111

Fattore di cresta del carico

Fino a 3 (THDU < 5%)

Fattore di potenza di carico

Da 0,7 induttivo a 0,5 capacitivo senza declassamento

Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita

35% con carico ≤ 80%
12% con carico al 100%

Massima potenza di carica (kW) 75 con carico al 100%
218,75 con carico < 80%
Tensione nominale batteria (VCC)

480

Tensione nominale di mantenimento (VCC)

546

Tensione a batteria scarica a pieno carico (VCC)

384

Tensione a batteria scarica senza carico (VCC)

420

Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) 1362 1362 1362 1362 1364
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) 1703 1703 1703 1703 1705

Tempo di autonomia della batteria massimo

Illimitato

Compensazione temperatura (per cella)

-3,3 mV per °C per T ≥ 25 °C
0 mV per °C per T < 25 °C

Corrente ondulata

< 5% C20 (autonomia di 5 minuti)

Test della batteria

Manuale/automatico (selezionabile)

Protezione dal rischio di scarica profonda

Ricarica in base alla temperatura della batteria

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?