990-5809D-017

Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate per UPS da 500 kW

 

OCPD massimo (A)

Conduttori per fase rame/alluminio (mm²)

Conduttore PE (mm²)

  380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V
Ingresso 1000* 1000* 1000* 1000* 2x240/
3x185
2x240/
3x185
2x240/
3x185
2x240/
3x185
1x240/
2x150
1x240/
2x150
1x240/
2x150
1x240/
2x150
Bypass 800* 800* 800* 800* 2x185/
2x240
2x150/
2x240
2x150/
2x240
2x150/
2x240
1x185/
1x240
1x150/
1x240
1x150/
1x240
1x150/
1x240
Uscita 800* 800* 800* 800* 2x185/
2x240
2x150/
2x240
2x150/
2x240
2x150/
2x240
1x185/
1x240
1x150/
1x240
1x150/
1x240
1x150/
1x240
Batteria 2000 2000 2000 2000 3x185/
3x185
3x185/
3x185
3x185/
3x185
3x185/
3x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?