Dissipazione del calore (BTU/hr) per UPS da 625 kW
|
Funzionamento normale |
Modalità ECO |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carico | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25% |
22793 |
21636 |
21636 |
21636 |
7570 |
7570 |
7570 |
7022 |
| 50% |
40967 |
38672 |
38672 |
38672 |
10770 |
10770 |
10770 |
10227 |
| 75% |
64907 |
61451 |
61451 |
59728 |
14525 |
14525 |
14525 |
13711 |
| 100% |
95818 |
91170 |
91170 |
86543 |
19367 |
19367 |
19367 |
17198 |
|
ECOnversion |
Funzionamento a batteria |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carico | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25% |
8119 |
8119 |
8119 |
8944 |
22793 |
22793 |
22793 |
22793 |
| 50% |
10770 |
10770 |
10770 |
10770 |
39818 |
39818 |
39818 |
39818 |
| 75% |
14525 |
14525 |
14525 |
13711 |
66641 |
66641 |
66641 |
66641 |
| 100% |
19367 |
19367 |
19367 |
18282 |
98149 |
98149 |
98149 |
98149 |