990-5809D-017

Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate per UPS da 1000 kW

 

OCPD massimo (A)

Conduttori per fase rame/alluminio (mm²)

Conduttore PE (mm²)

  380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V
Ingresso 2000* 2000* 2000* 2000* 4x240/6x240 4x240/6x240 4x240/6x240 4x240/6x240 2x240/3x240 2x240/3x240 2x240/3x240 2x240/3x240
Bypass 1600* 1600* 1600* 1600* 4x185/5x240 4x185/5x240 3x240/4x240 3x240/4x240 2x185/3x240 2x185/3x240 2x185/2x240 2x185/2x240
Uscita 1600* 1600* 1600* 1600* 4x240/6x240 4x240/6x240 3x240/6x240 3x240/6x240 2x240/3x240 2x240/3x240 2x240/3x240 2x240/3x240
Batteria 4000 4000 4000 4000 5x240/7x240 5x240/7x240 5x240/7x240 5x240/7x240 3x240/4x240 3x240/4x240 3x240/4x240 3x240/4x240
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?