EIO0000005604.01

Dimensions de découpe du panneau

Selon les dimension de découpe du panneau, ouvrez un trou de montage dans le panneau.

  1. Largeur

  2. Hauteur

  3. Épaisseur du panneau

La tolérance dimensionnelle pour la largeur et la hauteur du trou de montage est de +1/-0 mm (+0,04/-0 in). Tous les coins ont un rayon de R3 mm (R0,12 in) ou moins.

Nom de modèle
A B C

12 pouces panoramique

295 mm (11,61 in)

217 mm (8,54 in)

1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

15 pouces

349,5 mm (13,76 in)

281,5 mm (11,08 in)

1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

15 pouces panoramique

394 mm (15,51 in)

250 mm (9,84 in)

1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

19 pouces panoramique

449,5 mm (17,7 in)

279,5 mm (11,0 in)

1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.