EIO0000005604.01

Spécifications structurelles

Modèle 12 pouces panoramique

Mise à la terre

Mise à la terre fonctionnelle : Résistance de mise à la terre de 100 Ω ou moins, fil de 2 mm2 (AWG 14) ou plus épais, ou norme applicable dans votre pays (SG et FG sont connectés à l'intérieur du produit.)

Méthode de refroidissement

Circulation naturelle de l'air

Structure*1
  • Avant

    IP66, UL 50/50E, Type 4X (usage intérieur seulement)

    NOTE: Sur le panneau avant lorsqu'il est installé correctement dans un boîtier.
  • Arrière

    IP20

Dimensions extérieures (L x H x P)

307,4 × 229,4 × 58,8 mm (12,1 x 9,03 x 2,31 in)

Dimensions de découpe du panneau (L x H)*2 *3

295 x 217 mm (11,61 x 8,54 in)

Poids

3,4 kg (7,5 lb) ou moins

Modèle 15 pouces

Mise à la terre

Mise à la terre fonctionnelle : Résistance de mise à la terre de 100 Ω ou moins, fil de 2 mm2 (AWG 14) ou plus épais, ou norme applicable dans votre pays (SG et FG sont connectés à l'intérieur du produit.)

Méthode de refroidissement

Circulation naturelle de l'air

Structure*1
  • Avant

    IP66, UL 50/50E, Type 4X (usage intérieur seulement)

    NOTE: Sur le panneau avant lorsqu'il est installé correctement dans un boîtier.
  • Arrière

    IP20

Dimensions extérieures (L x H x P)

362,4 x 294 x 58,8 mm (14,27 x 11,57 x 2,31 in)

Dimensions de découpe du panneau (L x H)*2 *3

349,5 x 281,5 mm (13,76 x 11,08 in)

Poids

4,8 kg (10,58 lb) ou moins

Modèle 15 pouces panoramique

Mise à la terre

Mise à la terre fonctionnelle : Résistance de mise à la terre de 100 Ω ou moins, fil de 2 mm2 (AWG 14) ou plus épais, ou norme applicable dans votre pays (SG et FG sont connectés à l'intérieur du produit.)

Méthode de refroidissement

Circulation naturelle de l'air

Structure*1
  • Avant

    IP66, UL 50/50E, Type 4X (usage intérieur seulement)

    NOTE: Sur le panneau avant lorsqu'il est installé correctement dans un boîtier.
  • Arrière

    IP20

Dimensions extérieures (L x H x P)

406,4 x 262,4 x 58,8 mm (16,0 x 10,33 x 2,31 in)

Dimensions de découpe du panneau (L x H)*2 *3

394 x 250 mm (15,51 x 9,84 in)

Poids

4,9 kg (10,8 lb) ou moins

Modèle 19 pouces panoramique

Mise à la terre

Mise à la terre fonctionnelle : Résistance de mise à la terre de 100 Ω ou moins, fil de 2 mm2 (AWG 14) ou plus épais, ou norme applicable dans votre pays (SG et FG sont connectés à l'intérieur du produit.)

Méthode de refroidissement

Circulation naturelle de l'air

Structure*1
  • Avant

    IP66, UL 50/50E, Type 4X (usage intérieur seulement)

    NOTE: Sur le panneau avant lorsqu'il est installé correctement dans un boîtier.
  • Arrière

    IP20

Dimensions extérieures (L x H x P)

461,9 x 291,9 x 58,8 mm (18,18 x 11,49 x 2,31 in)

Dimensions de découpe du panneau (L x H)*2 *3

449,5 x 279,5 mm (17,7 x 11,0 in)

Poids

6,2 kg (13,67 lb) ou moins

*1 La face avant de ce produit a été testée pour être conforme aux normes spécifiées lorsqu'il est installé dans un panneau solide. Cependant, il n'est pas destiné à être utilisé dans tous les environnements. Dans les environnements où le produit est exposé à des liquides (y compris des jets et des pulvérisations) pendant de longues périodes, il existe un risque que des liquides pénètrent dans le produit en raison de causes telles que le décollement de la feuille de protection ou l'endommagement du couvercle en verre avant. Dans de tels environnements, mettez en œuvre des mesures de protection appropriées en fonction des conditions spécifiques. Par conséquent, avant d'installer le produit, vérifiez le type de conditions environnementales dans lequel il fonctionnera.

*2 La tolérance dimensionnelle pour la largeur et la hauteur du trou de montage est de +1/-0 mm (+0,04/-0 in). Tous les coins ont un rayon de R3 mm (R0,12 in) ou moins.

*3 Même si l'épaisseur du mur d'installation se situe dans la plage spécifiée, selon le matériau du mur, la taille et l'emplacement d'installation de ce produit et d'autres appareils, le mur d'installation pourrait se déformer. Pour éviter la déformation, la surface du montage devra peut-être être renforcée.

AVIS
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
  • Assurez-vous que ce produit n'entre pas en contact avec des huiles.
  • N'appuyez pas excessivement ou avec un objet dur sur l'écran du produit.
  • De plus, n'appuyez pas sur l'écran tactile avec un objet pointu, comme la pointe d'un crayon mécanique ou un tournevis.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
AVIS
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
Ne pas exposer le produit à la lumière solaire directe.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
AVIS
STOCKAGE ET FONCTIONNEMENT HORS DES SPÉCIFICATIONS
  • Stockez-le seulement dans des zones de températures préconisées dans les caractéristiques de l'écran.
  • N'obstruez pas et ne bloquez pas les orifices de ventilation du produit.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.