EIO0000005608.01

面板开孔尺寸

根据面板开孔尺寸,在面板上开出一个安装孔。

  1. 宽度

  2. 高度

  3. 面板厚度

安装孔宽度和高度的尺寸公差为 +1/-0 mm (+0.04/-0 in)。所有角的半径均为 R3 mm (R0.12 in) 或更小。

型号名称
A B C

12 英寸宽屏

295 mm (11.61 in)

217 mm (8.54 in)

1.6...5 mm (0.06...0.2 in)

15 英寸

349.5 mm (13.76 in)

281.5 mm (11.08 in)

1.6...5 mm (0.06...0.2 in)

15 英寸宽屏

394 mm (15.51 in)

250 mm (9.84 in)

1.6...5 mm (0.06...0.2 in)

19 英寸宽屏

449.5 mm (17.7 in)

279.5 mm (11.0 in)

1.6...5 mm (0.06...0.2 in)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.