EIO0000005605.01

Abmessungen des Montageausschnitts

Erstellen Sie gemäß Ausschnittsabmessungen einen Montageausschnitt in der Platte.

  1. Breite

  2. Höhe

  3. Plattenstärke

Die Maßtoleranz für die Breite und Höhe der Montageöffnung beträgt +1/-0 mm (+0,04/-0 in). Alle Ecken haben einen Radius von R3 mm (R0,12 in) oder weniger.

Typenname
A B C

12 Zoll breit

295 mm (11,61 in)

217 mm (8,54 in)

1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

15 Zoll

349,5 mm (13,76 in)

281,5 mm (11,08 in)

1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

15 Zoll breit

394 mm (15,51 in)

250 mm (9,84 in)

1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

19 Zoll breit

449,5 mm (17,7 in)

279,5 mm (11,0 in)

1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.