EIO0000005604.01

Interfaces

NOTE: Utilisez uniquement le circuit SELV (Safety Extra-Low Voltage) pour connecter toutes les interfaces.

Interface série (COM1)

Transmission asynchrone

RS-232C (non isolé) x 1

Longueur des données

7 ou 8 bits

Bit d'arrêt

1 ou 2 bits

Parité

Aucun, impair ou pair

Vitesse de transmission des données

2 400...115 200 bps

Connecteur

D-Sub 9 broches (fiche)

Interface série (COM2)

Transmission asynchrone

RS-422/485 (non isolé) x 1

(par défaut : RS-485)

Longueur des données

7 ou 8 bits

Bit d'arrêt

1 ou 2 bits

Parité

Aucun, impair ou pair

Contrôle automatique de la direction

Activé

Vitesse de transmission des données

2 400...115 200 bps

Connecteur

D-Sub 9 broches (fiche)

Interface USB 2.0 (Type A)*1

Connecteur

USB 2.0 (Type A) x 2

Tension d'alimentation

5 Vcc ±5%

Courant maximum fourni

500 mA/port

Distance de transmission maximale

5 m (16,4 ft)

Interface USB 3.1 Gen1 (Type A)*1

Connecteur

USB 3.1 Gen1 (Type A) x 2

Tension d'alimentation

5 Vcc ±5%

Courant maximum fourni

900 mA/port

Distance de transmission maximale

3 m (9,84 ft)

Interface Ethernet (ETH1, ETH2, ETH3)

Standard

Pris en charge par 10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T, Wake-on-LAN (WOL)*2

Connecteur

Prise modulaire (RJ-45) x 3

DisplayPort
(DP++)

Version

V 1.2, double mode (DP++) pris en charge

Résolution

Jusqu'à 4 096 x 2 304 pixels à 60 Hz

*1 La puissance maximale totale des 4 ports USB de type A est de 6 W.

*2 Lorsque le statut est S4 (arrêt hybride), Wake-on-LAN n'est pas disponible.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.