EIO0000005605.01

Schnittstellen

HINWEIS: Verwenden Sie für den Anschluss der Schnittstellen ausschließlich die SELV-Schaltung (Safety Extra-Low Voltage).

Serielle Schnittstelle (COM1)

Asynchrone Übertragung

RS-232C (nicht isoliert) x 1

Datenlänge

7 oder 8 Bits

Stoppbit

1 oder 2 Bits

Parität

Keine, ungerade oder gerade

Datenübertragungsrate

2.400...115.200 bps

Stecker

D-Sub, 9-polig (Stecker)

Serielle Schnittstelle (COM2)

Asynchrone Übertragung

RS-422/485 (nicht isoliert) x 1

(Standard: RS-485)

Datenlänge

7 oder 8 Bits

Stoppbit

1 oder 2 Bits

Parität

Keine, ungerade oder gerade

Automatische Richtungssteuerung

Aktiviert

Datenübertragungsrate

2.400...115.200 bps

Stecker

D-Sub, 9-polig (Stecker)

USB-2.0-Schnittstelle (Typ A)*1

Stecker

USB 2.0 (Typ A) x 2

Netzspannung

5 Vdc ±5%

Maximaler bereitgestellter Strom

500 mA/Port

Maximale Übertragungsdistanz

5 m (16,4 ft)

USB 3.1 Gen1-Schnittstelle (Typ A)*1

Stecker

USB 3.1 Gen1 (Typ A) x 2

Netzspannung

5 Vdc ±5%

Maximaler bereitgestellter Strom

900 mA/Port

Maximale Übertragungsdistanz

3 m (9,84 ft)

Ethernet-Schnittstelle (ETH1, ETH2, ETH3)

Normen

10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T, Wake-on-LAN (WOL) unterstützt*2

Stecker

Modular Jack-Stecker (RJ-45) x 3

DisplayPort
(DP++)

Version

V 1.2, Dualmodus (DP++) unterstützt

Auflösung

Bis zu 4.096 x 2.304 Pixel bei 60 Hz

*1 Die maximale Gesamtausgangsleistung aller 4 Typ A USB-Anschlüsse beträgt 6 W.

*2 Im Status S4 (Hybrid Shutdown) ist Wake-on-LAN nicht verfügbar.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.