EIO0000005605.01

Strukturelle Spezifikationen

Modelle 12 Zoll breit

Erdung

Funktionserdung: Erdungswiderstand von 100 Ω oder weniger, Erdungsdraht mit Querschnitt von mindestens 2 mm2 (AWG 14) oder gemäß der in Ihrem Land geltenden Norm (SG und FG sind im Produkt miteinander verbunden.)

Kühlungsmethode

Natürliche Luftzirkulation

Struktur*1
  • Frontseite

    IP66, UL 50/50E, Typ 4X (nur Innenbereich)

    HINWEIS: An der Front bei ordnungsgemäßer Montage in einem Gehäuse.
  • Rückseite

    IP20

Außenmaße (B x H x T)

307,4 × 229,4 × 58,8 mm (12,1 x 9,03 x 2,31 in)

Montageauschnittmaße (B x H)*2 *3

295 x 217 mm (11,61 x 8,54 in)

Gewicht

3,4 kg (7,5 lb) oder weniger

Modelle 15 Zoll

Erdung

Funktionserdung: Erdungswiderstand von 100 Ω oder weniger, Erdungsdraht mit Querschnitt von mindestens 2 mm2 (AWG 14) oder gemäß der in Ihrem Land geltenden Norm (SG und FG sind im Produkt miteinander verbunden.)

Kühlungsmethode

Natürliche Luftzirkulation

Struktur*1
  • Frontseite

    IP66, UL 50/50E, Typ 4X (nur Innenbereich)

    HINWEIS: An der Front bei ordnungsgemäßer Montage in einem Gehäuse.
  • Rückseite

    IP20

Außenmaße (B x H x T)

362,4 x 294 x 58,8 mm (14,27 x 11,57 x 2,31 in)

Montageauschnittmaße (B x H)*2 *3

349,5 x 281,5 mm (13,76 x 11,08 in)

Gewicht

4,8 kg (10,58 lb) oder weniger

Modelle 15 Zoll breit

Erdung

Funktionserdung: Erdungswiderstand von 100 Ω oder weniger, Erdungsdraht mit Querschnitt von mindestens 2 mm2 (AWG 14) oder gemäß der in Ihrem Land geltenden Norm (SG und FG sind im Produkt miteinander verbunden.)

Kühlungsmethode

Natürliche Luftzirkulation

Struktur*1
  • Frontseite

    IP66, UL 50/50E, Typ 4X (nur Innenbereich)

    HINWEIS: An der Front bei ordnungsgemäßer Montage in einem Gehäuse.
  • Rückseite

    IP20

Außenmaße (B x H x T)

406,4 x 262,4 x 58,8 mm (16,0 x 10,33 x 2,31 in)

Montageauschnittmaße (B x H)*2 *3

394 x 250 mm (15,51 x 9,84 in)

Gewicht

4,9 kg (10,8 lb) oder weniger

Modelle 19 Zoll breit

Erdung

Funktionserdung: Erdungswiderstand von 100 Ω oder weniger, Erdungsdraht mit Querschnitt von mindestens 2 mm2 (AWG 14) oder gemäß der in Ihrem Land geltenden Norm (SG und FG sind im Produkt miteinander verbunden.)

Kühlungsmethode

Natürliche Luftzirkulation

Struktur*1
  • Frontseite

    IP66, UL 50/50E, Typ 4X (nur Innenbereich)

    HINWEIS: An der Front bei ordnungsgemäßer Montage in einem Gehäuse.
  • Rückseite

    IP20

Außenmaße (B x H x T)

461,9 x 291,9 x 58,8 mm (18,18 x 11,49 x 2,31 in)

Montageauschnittmaße (B x H)*2 *3

449,5 x 279,5 mm (17,7 x 11,0 in)

Gewicht

6,2 kg (13,67 lb) oder weniger

*1 Die Vorderseite dieses Produkts wurde getestet, um die angegebenen Standards bei Montage in einer massiven Platte zu erfüllen. Es ist jedoch nicht für den Einsatz in allen Umgebungen geeignet. In Umgebungen, in denen das Gerät längere Zeit Flüssigkeiten (einschließlich Strahlen und Sprays) ausgesetzt ist, besteht die Gefahr, dass Flüssigkeiten in das Gerät eindringen können, z. B. durch Ablösen der Schutzfolie oder Beschädigung der vorderen Glasabdeckung. In solchen Umgebungen sind je nach den spezifischen Bedingungen geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Überprüfen Sie daher vor der Installation des Geräts die in der für das Produkt vorgesehenen Betriebsumgebung vorherrschenden Bedingungen.

*2 Die Maßtoleranz für die Breite und Höhe der Montageöffnung beträgt +1/-0 mm (+0,04/-0 in). Alle Ecken haben einen Radius von R3 mm (R0,12 in) oder weniger.

*3 Selbst wenn sich die Wanddicke innerhalb des empfohlenen Bereichs befindet, kann es je nach Gerätewandmaterial, Größe und Montageort dieses Geräts und anderer Geräte zu Verformungen kommen. Um einer solchen Verformung vorzubeugen, muss die Montageoberfläche möglicherweise verstärkt werden.

HINWEIS
BESCHÄDIGUNG VON GERÄTEN
  • Stellen Sie sicher, dass sich dieses Produkt nicht in ständigem und direktem Kontakt mit Öl befindet.
  • Drücken Sie nicht mit übergroßer Kraft auf den Bildschirm dieses Produkts, und verwenden Sie keine harten Objekte.
  • Führen Sie keine Sensoraktionen mit spitzen Objekten (z.B. mechanischer Bleistift oder Schraubendreher) aus.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS
BESCHÄDIGUNG VON GERÄTEN
Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht aus.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS
LAGERUNG UND BETRIEB AUSSERHALB DER SPEZIFIKATIONEN
  • Lagern Sie dieses Produkt nur an Orten, deren Temperatur den Kenndaten entspricht.
  • Achten Sie darauf, die Lüftungsschlitze des Produkts nicht abzudecken oder zu blockieren.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.