Leistungskenndaten
|
CPU |
Intel Atom® -Prozessor der X-Serie, X7425E |
Intel® CoreTM i5 Prozessoren der 13. Generation, i5-1345UE |
|
Grundfrequenz |
1,50 GHz |
1,40 GHz |
|
Maximale Turbo-Boost-Frequenz*1 |
3,40 GHz |
P-Core: 4,60 GHz E-Core: 3,40 GHz |
|
L2-Cache |
6 MB |
12 MB |
|
Core-Anzahl |
4 |
P-Core: 2 E-Core: 8 |
|
Thread-Anzahl |
4 |
12 |
|
Hauptarbeitsspeicher*2 |
Zweikanal-DDR5, bis zu 4.800 MHz (ohne ECC) 262-polige DDR5 SO-DIMM-Buchse x 1 (bis zu 16 GB/Buchse) In-Band ECC-Funktion unterstützt*3 |
Zweikanal-DDR5, bis zu 5.200 MHz (ohne ECC) 262-polige DDR5 SO-DIMM-Buchse x 2, (bis zu 48 GB/Buchse, bis zu 96 GB für 2 Buchsen) In-Band ECC-Funktion nicht unterstützt |
|
Videospeicher |
Gemeinsame Nutzung mit dem Hauptspeicher (UMA) Maximale Zuweisungsgröße: Automatische Zuweisung von bis zur Hälfte des installierten Hauptspeichers |
|
|
Speichersteckplatz (SSD1) |
M.2 SATA SSD 3.0 x 1, M.2 Key M, Typ 2280 (Standard) oder 2242 SATA-Geschwindigkeit: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s |
M.2 SATA SSD 3.0/PCIe x 4 (automatisch umschaltbar) x 1, M.2 Key M, Typ 2280 (Standard) oder 2242 SATA-Geschwindigkeit: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s PCIe-Link-Geschwindigkeit: 8 Gb/s, 5 Gb/s, 2,5 Gb/s |
|
Speichersteckplatz (SSD2) |
M.2 SATA SSD 3.0/PCIe (automatisch umschaltbar) x 1, USB 2.0, M.2 Key B, Typ 2280, 2252, 2242 SATA-Geschwindigkeit: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s |
|
|
Erweiterungssteckplatz (M.2-E) |
M.2 PCIe/USB 2.0-Karte x 1, M.2 Key E, Typ 2230 |
|
|
Grafikbeschleuniger |
Intel® UHD-Grafik |
Intel® Iris® Xe-Grafik geeignet |
|
Sicherheits-Chip |
TPM 2.0 |
|
|
BIOS |
UEFI BIOS |
|
|
Betriebssystem |
Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit) |
|
|
Buzzer |
Ja |
|
*1 Die in diesem Produkt installierte CPU ist mit der Intel® Turbo-Boost-Technik ausgestattet. Die Standardeinstellung ist Enabled.
*2 Der Speicher kann nicht ersetzt, verändert oder erweitert werden.
*3 Informationen zu den Einstellungen von In-Band ECC finden Sie im Harmony PSA6 Windows System Setting User Guide.