VIGED310022DE-04

Modbus-Register-Tabelle

Die folgende Tabelle enthält die Modbus-Register, die für Ihr Gerät gelten.

Systemstatus-Register

Adresse Register   L/S Einheit Typ Bereich Beschreibung
Dez Hex Dez Hex
100 64 101 65 R Uint16

Produktbezeichnung

  • 17000 – IM10

  • 17002 – IM20

114..115 72...73 115...116 73...74 R Uint32

Produktstatus

  • Bit 1 – Reserviert

  • Bit 2 – Autotest

  • Bit 3 – Reserviert

  • Bit 4 – Reserviert

  • Bit 5 – Überwachung

  • Bit 6 – Reserviert

  • Bit 7 – Produktfehler

  • Bit 8 – Systemfehler

  • Bit 9 – Einspeisung deaktiviert

  • Bit 10 – Reserviert

116 74 11722 75 R Uint16

Produktfehlercodes

  • 0XFFFF – Kein Fehler

  • 0x0000 – Unbekannter Fehler

  • 0x0DEF – Unbestimmtes Modell

  • 0xAF00 – Autotest-Fehler

  • 0xBE00 – Messung

  • 0xC0F1 – Konfigurationsfehler

  • 0x5EFA – Sensoranrufproblem

  • 0xD1A1 – Fixierter E/A

  • 0xD1A2 – RAM

  • 0xD1A3 – EEPROM

  • 0xD1A4 – Relais

  • 0xD1A5 – Statuseingang

  • 0xD1A6 – Flash

  • 0xD1A7 – SIL

  • 0xE000 – NMI-Unterbrechung

  • 0xE001 – Ausnahme harter Fehler

  • 0xE002 – Ausnahme Speicherfehler

  • 0xE003 – Ausnahme Busfehler

  • 0xE004 – Ausnahme Auslastungsfehler

  • 0xE005 – Unerwartete Unterbrechung

  • 0xFAF5 – Unerwartete Unterbrechung

120...139 78...8B 121...140 79...8C R UTF8 Produktfamilie
140...159 8C...9F 141...160 8D...A0 L/S UTF8 Produktname (Bezeichnung der Benutzeranwendung)
160...179 A0...B3 161...180 A1...B4 R UTF8 Produktcode
  • IMD-IM10

  • IMD-IM20

180...199 B4...C7 181...200 B5...C8 R UF8 Hersteller: Schneider Electric
208...219 D0...DB 209...220 D1...DC R UF8 ASCII-Seriennummer
220 Gleichspannung 221 DD R Uint16 Fertigungseinheiten-Bezeichnung
300...306 12C...132 301...307 12D...133 R Uint16 Datum und Uhrzeit im 7-Registerformat

Die folgenden Parameter entsprechen den jeweiligen Registern:

  • 300 – Jahr

  • 301 – Monat

  • 302 – Tag

  • 303 – Stunde

  • 304 – Minute

  • 305 – Sekunde

  • 306 – Millisekunde

307...310 133...136 308...311 134...137 L/S Uint16 Datum und Uhrzeit im TI081-Format Siehe Datum und Uhrzeit (TI081-Format).
320...324 140...149 321...325 141...145 R Uint16 Aktuelle Firmwareversion
  • X ist die primäre Versionsnummer, die in Register 321 codiert ist.

  • Y ist die sekundäre Versionsnummer, die in Register 322 codiert ist.

  • Z ist die Qualitätsversionsnummer, die in Register 323 codiert ist.

550...555 226...22B 551...556 227...22C R UTF8 Vorhandene BS-Version

Modbus

Adresse Register   L/S Einheit Typ Bereich Beschreibung
Dez Hex Dez Hex
750 2EE 751 2EF L/S Uint16 1...247

Geräteadresse

Standardwert: 1

751 2EF 752 2F0 L/S Uint16
  • 0 = 4800

  • 1 = 9600

  • 2 = 19200

  • 3 = 38400

Baudrate

Standardwert: 2 (19200)

752 2F0 753 2F1 L/S Uint16
  • 0 = Gerade

  • 1 = Ungerade

  • 2 = Keine

Parität

Standardwert: 0 (Gerade)

Isolationsüberwachungsregister

Adresse Register L/S Einheit Typ Bereich Beschreibung
Dez Hex Dez Hex
1020...1021 3FC...3FD 1021...1022 3FD...3FE R Ohm Float32

Widerstand

Während des Autotests wird der Wert „NaN“ („Not a Number“ – keine Zahl) 0xFFC00000 zurückgegeben.

1022...1023 3FE...3FF 1023...1024 3FF..400 R nF Float32

Kapazität

Während des Autotests wird der Wert „NaN“ („Not a Number“ – keine Zahl) 0xFFC00000 zurückgegeben.

1031 407 1032 408 R V Float32
  • 0 = Einspeisung aktiv

  • 1 = Einspeisung inaktiv

HINWEIS:

Gilt für IM20.

Einspeisungsstatus

Isolationsalarm

Adresse Register L/S Einheit Typ Bereich Beschreibung
Dez Hex Dez Hex
1100 44C 1101 44D R Uint16
  • 0 = Kein Alarm

  • 1 = Isolationsalarm aktiv

  • 2 = Isolationsvoralarm aktiv

  • 4 = Transienter Isolationsalarm aktiv

  • 8 = Isolationsalarm quittiert

Isolationsalarm
1110...1111 456...457 1111...1112 457...458 R Uint32 Produktstatus
  • 0 – Kein Alarm
  • Bit 1 – Aktiver Alarm

  • Bit 2 – Aktiver Voralarm

  • Bit 3 – Transienter Alarm

  • Bit 4 – Alarm quittiert

  • Bit 5 – Reserviert

  • Bit 6 – Reserviert

  • Bit 7 – Reserviert

  • Bit 8 – Reserviert

  • Bit 9 – Erste Messung

  • Bit 10 – Reserviert

  • Bit 11 – Reserviert

  • Bit 12 – Reserviert

  • Bit 13 – Autotest

  • Bit 14 – Reserviert

  • Bit 15 – Einspeisung deaktiviert

  • Bit 16 – Reserviert

  • Bit 17 – Getrennte Einspeisung

  • Bit 18 – Überkapazität

  • Bit 19 – Überspannung

  • Bit 20 – Reserviert

  • Bit 21 – Reserviert

  • Bit 22 – Reserviert

  • Bit 23 – Reserviert

  • Bit 24 – Reserviert

  • Bit 25 – Produktfehler

  • Bit 26 – Reserviert

  • Bit 27 – Reserviert

  • Bit 28 – Reserviert

  • Bit 29 – Reserviert

  • Bit 30 – Reserviert

  • Bit 31 – Reserviert

  • Bit 32 – Ausschalten

Diagnose

Adresse Register L/S Einheit Typ Bereich Beschreibung
Dez Hex Dez Hex
2000 7D0 2001 7D1 W Uint16 0xA456 = Autotest ausführen Der Produkt-Autotest wird ohne den Relais-Test (identisch mit dem Autotest-Zyklus) ausgeführt.
2005...2006 7D5...7D6 2006...2007 7D6...7D7 R Uint32

Die Gesamtzahl der Einschaltzyklen seit dem ersten Einschalten des Produkts

Einstellungen

Adresse Register L/S Einheit Typ Bereich Beschreibung
Dez Hex Dez Hex
3000 BB8 3001 BB9 L/S Uint16
  • 0 = Schließer

  • 1 = Öffner

HINWEIS:

Gilt für IM20.

Einspeisungshemmung

Standardwert: 0 (Schließer)

3001 BB9 3002 BBA L/S Uint16
  • 1 = Standard

  • 2 = Ausfallsicherheit

Isolationsalarmrelais-Logikbefehl

Standardwert: 2 (Ausfallsicherheit)

3002...3003 BBA...BBB 3003...3004 BBB...BBC L/S Ohm Uint32

0,05...500 kΩ

Isolationsalarm-Ansprechwert

Standardwert: 50 kΩ

3004...3005 BBC...BBD 3005...3006 BBD...BBE L/S Ohm Uint32
  • 1 kΩ...1 MΩ

  • 0xFFFFFFFF = AUS

Voralarm-Ansprechwert

Mit AUS wird der Voralarm deaktiviert.

Standardwert: 0xFFFFFFFF

3007 BBF 3008 BC0 L/S s Uint16 0...7200 s

Isolationsalarm-Zeitverzögerung (in Sekunden)

Standardwert: 0 s

3008 BC0 3009 BC1 L/S Uint16
  • 0 = 4 s

  • 1 = 40 s

  • 2 = 160 s

Netzfilterung

Standardwert: 1 (40 s)

3009 BC1 3010 BC2 L/S Hz Uint16
  • 0 Hz

  • 50 Hz

  • 60 Hz

  • 400 Hz

HINWEIS:

Gilt für IM20.

Netzfrequenz

Standardwert: 50 Hz

3014 BC6 3015 BC7 L/S Uint16 0000...9999

Kennwort

Standardwert: 0000

3015 BC7 3016 BC8 L/S Uint16
  • 0 = OFF

  • 1 = ON

Kennwortschutz

Standardwert: 0 (Kennwortschutz deaktiviert)

3016 BC8 3017 BC9 L/S Uint16
  • 0 = Englisch

  • 1 = Französisch

  • 2 = Spanisch

  • 3 = Russisch

  • 4 = Chinesisch

  • 5 = Italienisch

  • 6 = Deutsch

  • 7 = Portugiesisch

Schnittstellensprache

Standardwert: 0 (Englisch)

3017 BC9 3018 BCA L/S % Uint16 10...100%

Bildschirmkontrast

Standardwert: 50%

3018 BCA 3019 BCB L/S % Uint16 10...100%

Bildschirmhelligkeit.

Standardwert: 100%

3019 BCB 3020 BCC L/S Uint16
  • 0 = Keine

  • 1 = HV1700

HINWEIS:

Gilt für IM20.

Hochspannungsadapter

Standardwert: 0 (kein Adapter)

3022 BCE 3023 BCF L/S Uint16
  • 0 = Deaktiviert

  • 1 = Aktiviert (das Relais löst für 3 Sekunden aus, wenn ein Fehler im Alarmquittierungsmodus verschwindet)

Signal für behobenen Isolationsfehler

Das Signal für behobenen Isolationsfehler wird deaktiviert, wenn das Alarmquittierungsrelais deaktiviert ist.

Standardwert: 0 (Deaktiviert)

3023 BCF 3024 BD0 L/S Uint16
  • 0 = Deaktiviert

  • 1 = Aktiviert

Alarmquittierungsrelais

Standardwert: 1 (Aktiviert)

HINWEIS:

Gilt für IM20.

Protokoll

Adresse Register L/S Einheit Typ Bereich Beschreibung
Dez Hex Dez Hex
19996...19997 4E1C...4E1D 19997...19998 4E1D...4E1E R Uint32 Rollover-Zähler
19998...19999 4E1E...4E1F 19999...20000 4E1F...4E20 R Uint32 1...240 Anzahl der Ereignisdatensätze
20001 4E21 20002 4E22 R Uint16 Jüngste Datensatznummer
20002...20013 4E22...4E2D 20003...20014 4E23...4E2E R Datensatz Datensatz 1
20014...20025 4E2E...4E39 20015...20026 4E2F...4E3A R Datensatz Datensatz 2
...
20338...20349 4F72...4F7D 20339...20350 4F73...4F7E R Datensatz Datensatz 30
20710...20721 50E6...50F1 20711...20722 50E7...50F2 R Datensatz Datensatz 60

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?