VIGED310022DE-04

Technische Daten

Dieser Abschnitt enthält zusätzliche technische Daten für Ihr Gerät und das Zubehör.

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Sie können aktualisierte Unterlagen unter www.se.com herunterladen oder sich für die neuesten Aktualisierungen an den für Sie zuständigen Schneider Electric-Vertriebsmitarbeiter wenden.

Technische Daten zur Installation, wie z. B. gemessener Strom und Spannungsbereiche, Eingänge/Ausgänge sowie Angaben zur Steuerspannung entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung Ihres Geräts.

Zu überwachende Stromnetzart

Nicht geerdete AC- oder kombinierte AC/DC-Stromnetze * Phase-Phase-Spannung mit am Neutralleiter angeschlossenem Gerät ≤ max. 600 V AC*, * oder ≤ 1700 V AC*
Mit an Phase angeschlossenem Gerät ≤ max. 480 V AC*, * oder ≤ 1000 V AC*
Frequenz (AC-Stromnetz) 45...440 Hz
DC- oder gleichgerichtete IT-Stromnetze < max. 345 V DC*, * oder ≤ 1000 V DC*

Elektrische Kenndaten

Bereich für Isolationswiderstandsmessungen 0,1 kΩ...10 MΩ
Bereich für Kapazitätsmessungen (nur IM20) 0,1...60 μF
Fehlerbenachrichtigung Anzahl der Ansprechwerte 2 (kennwortgeschützt)
Isolationsvoralarm-Ansprechwert 1 kΩ...1 MΩ
Isolationsalarm-Ansprechwert 0,5...500 kΩ
Isolationsalarm-Ansprechwert und Isolationsvoralarm-Hysterese 20%
Antwortzeit Weniger als oder gleich dem Wert der Einstellung Filterungszeit: 4 s / 40 s / 160 s
Gerätebetriebstest Autotest und manueller Test
Interne Impedanz 110 kΩ (bei 50 Hz)
Ausfallsicherheitsfunktion* 1 (Standard)
Ausgangskontakt Nummer 1 (Standard oder Ausfallsicherheit)
Kontakttyp Wechsler
Ausschaltvermögen

6 A bei 250 V AC

Mindestschaltlast

6 A bei 12...24 V DC

Einspeisungshemmungseingang (nur IM20) Anliegende Spannung 24 V DC
Strom 5 mA
Leistungsschalter-Position Mindestlast 5 mA
Zeitverzögerung für Benachrichtigung 0...7200 s
Hilfsspannungsversorgung 45...400 Hz 110...300 V LN / 415 V LL AC ± 15 %
Gleichspannung 125...250 V DC ±15 %
Last 12 VA
Spitzenwert Messspannung 75 V
Spitzenwert Messstrom 0,6 mA
Elektrischer Schutz 4000 V AC/5500 V DC

Mechanische Kenndaten

Gewicht 0,25 kg
Montageverfahren Schalttafel oder DIN-Schiene
IP-Schutzklasse IP52 (Vorderseite)
Montageposition Vertikal

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

  • -25...+55°C

  • –25 bis +65 °C *

Lagertemperatur -40...+70 °C
Klimabedingungen * IEC 60068
Standort Nur zum Innengebrauch
Aufstellungshöhe  
Verschmutzungsgrad 2

Sonstiges

Überspannungskategorie CAT III
Normen Produkt IEC 61557-8
Sicherheit IEC 61010-1 *
Installation IEC 60364-4-41
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?