VIGED310022DE-04

Beispiel: Einspeisungsausschluss mit mehreren miteinander verbundenen Einspeisungsleitungen

Durch Verwendung einer SPS lässt sich die Verdrahtung vereinfachen, und es können komplexe Konfigurationen in Betracht gezogen werden.

Die SPS kann die folgenden Merkmale aufweisen:

  • Anzahl der Digitaleingänge: Das ist die Anzahl der Leistungsschalter für Einspeisungsleitungen und Schaltungen. Diese können durch die SPS selbstversorgt oder über eine externe Spannungsversorgung betrieben werden.

  • Anzahl der Digitalausgänge: Das ist die Anzahl der Geräte minus 1. Bei diesen Digitalausgängen kann es sich um elektromechanische oder Halbleiterausgänge handeln.

  • Der Verarbeitungszyklus ist gleich 0,1 s oder weniger.

Mit einer Basis-SPS zur Verwaltung des Geräteausschlusses ist Folgendes möglich:

  • Kontinuierliche Überwachung von jedem Teil eines nicht geerdeten Stromnetzes.

  • Kurze Antwortzeit zum Erkennen von Isolationsfehlern.

  • Kompatibilität mit komplexen Stromnetzen mit einer hohen Anzahl von Einspeiseleitungen und Schaltungen.

Wahrheitstabelle:

Mögliche Konfigurationen

0 = offen, 1 = geschlossen

Einspeisungshemmung

0 = Einspeisung, 1 = Einspeisung gehemmt

D1 D2 D3 C1 C2 IMD Nr. 1 IMD Nr. 2 IMD Nr. 3
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
...
0 1 1 1 1 0 0 1
...
1 1 1 1 1 0 1 1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?