VIGED310022PT-04

Tabela de registradores Modbus

A tabela a seguir lista os registradores Modbus que se aplicam ao seu dispositivo.

Registradores de estado do sistema

Endereço Registrador   R/W Unidade Tipo Faixa Descrição
dec hex dec hex
100 64 101 65 R Uint16

Identificador do produto

  • 17000 - IM10

  • 17002 - IM20

114..115 72...73 115...116 73...74 R Uint32

Estado do produto

  • Bit1 - Reservado

  • Bit2 - Autoteste

  • Bit3 - Reservado

  • Bit4 - Reservado

  • Bit5 - Monitorização

  • Bit6 - Reservado

  • Bit7 - Erro de produto

  • Bit8 - Erro de sistema

  • Bit9 - Injeção desativada

  • Bit10 - Reservado

116 74 11722 75 R Uint16

Códigos de erro de produto

  • 0XFFFF - Sem erros

  • 0x0000 - Erro desconhecido

  • 0x0DEF - Modelo indefinido

  • 0xAF00 - Falha de autoteste

  • 0xBE00 - Medição

  • 0xC0F1 - Erro de configuração

  • 0x5EFA - Problema de chamada do sensor

  • 0xD1A1 - E/S associada

  • 0xD1A2 - RAM

  • 0xD1A3 - EEPROM

  • 0xD1A4 - Relé

  • 0xD1A5 - Entrada de estado

  • 0xD1A6 - Flash

  • 0xD1A7 - SIL

  • 0xE000 - Interrupção de NMI

  • 0xE001 - Exceção de falha grave

  • 0xE002 - Exceção de falha de memória

  • 0xE003 - Exceção de falha de barramento

  • 0xE004 - Exceção de falha de uso

  • 0xE005 - Interrupção inesperada

  • 0xFAF5- Interrupção inesperada

120...139 78...8B 121...140 79...8C R UTF8 Família de produto
140...159 8C...9F 141...160 8D...A0 R/W UTF8 Nome do produto (nome da aplicação do usuário)
160...179 A0...B3 161...180 A1...B4 R UTF8 Código do produto
  • IMD-IM10

  • IMD-IM20

180...199 B4...C7 181...200 B5...C8 R UF8 Fabricante: Schneider Electric
208...219 D0...DB 209...220 D1...DC R UF8 Número de série do ASCII
220 CC 221 DD R Uint16 Identificador da unidade de fabricação
300...306 12C...132 301...307 12D...133 R Uint16 Data e hora no formato de registrador 7

Os seguintes parâmetros correspondem a cada registrador:

  • 300 - Ano

  • 301 - Mês

  • 302 - Dia

  • 303 - Hora

  • 304 - Minuto

  • 305 - Segundo

  • 306 - Milissegundo

307...310 133...136 308...311 134...137 R/W Uint16 Data e hora no formato TI081. Consulte Data e hora (formato TI081).
320...324 140...149 321...325 141...145 R Uint16 Versão do firmware presente
  • X representa o número de revisão principal, que é codificado no registrador 321

  • Y representa o número de revisão secundário, que é codificado no registrador 322

  • Z representa o número de revisão de qualidade, que é codificado no registrador 323

550...555 226...22B 551...556 227...22C R UTF8 Versão de SO existente

Modbus

Endereço Registrador   R/W Unidade Tipo Faixa Descrição
dec hex dec hex
750 2EE 751 2EF R/W Uint16 1...247

Endereço do dispositivo

Valor padrão: 1

751 2EF 752 2F0 R/W Uint16
  • 0 = 4800

  • 1 = 9600

  • 2 = 19200

  • 3 = 38400

Taxa de transmissão

Valor padrão: 2 (19200)

752 2F0 753 2F1 R/W Uint16
  • 0 = Par

  • 1 = Ímpar

  • 2 = Nenhum

Paridade

Valor padrão: 0 (Par)

Registradores de monitorização de isolação

Endereço Registrador R/W Unidade Tipo Faixa Descrição
dec hex dec hex
1020...1021 3FC...3FD 1021...1022 3FD...3FE R Ohm Float32

Resistência

O valor NaN (Não é um Número) 0xFFC00000 é retornado durante o autoteste.

1022...1023 3FE...3FF 1023...1024 3FF..400 R nF Float32

Capacitância

O valor NaN (Não é um Número) 0xFFC00000 é retornado durante o autoteste.

1031 407 1032 408 R H Float32
  • 0 = Injeção ativa

  • 1 = Injeção inativa

NOTA:

Aplicável ao IM20.

Estado da injeção

Alarme de isolação

Endereço Registrador R/W Unidade Tipo Faixa Descrição
dec hex dec hex
1100 44C 1101 44D R Uint16
  • 0 = Nenhum alarme

  • 1 = Alarme de isolação ativo

  • 2 = Pré-alarme de isolação ativo

  • 4 = Alarme de isolação transitório ativo

  • 8 = Alarme de isolação reconhecido

Alarme de isolação
1110...1111 456...457 1111...1112 457...458 R Uint32 Estado do produto
  • 0 - Nenhum alarme
  • Bit 1 - Alarme ativo

  • Bit 2 - Alarme de prevenção ativo

  • Bit 3 - Alarme transitório

  • Bit 4 - Alarme reconhecido

  • Bit 5 - Reservado

  • Bit 6 - Reservado

  • Bit 7 - Reservado

  • Bit 8 - Reservado

  • Bit 9 - Primeira medição

  • Bit 10 - Reservado

  • Bit 11 - Reservado

  • Bit 12 - Reservado

  • Bit 13 - Autoteste

  • Bit 14 - Reservado

  • Bit 15 - Desativação da injeção

  • Bit 16 - Reservado

  • Bit 17 - Injeção desconectada

  • Bit 18 - Capacitância acima do limite

  • Bit 19 - Sobretensão

  • Bit 20 - Reservado

  • Bit 21 - Reservado

  • Bit 22 - Reservado

  • Bit 23 - Reservado

  • Bit 24 - Reservado

  • Bit 25 - Erro de produto

  • Bit 26 - Reservado

  • Bit 27 - Reservado

  • Bit 28 - Reservado

  • Bit 29 - Reservado

  • Bit 30 - Reservado

  • Bit 31 - Reservado

  • Bit 32 - Desligamento

Diagnóstico

Endereço Registrador R/W Unidade Tipo Faixa Descrição
dec hex dec hex
2000 7D0 2001 7D1 W Uint16 0xA456 = executar autoteste Executar o autoteste do produto sem testar o relé (igual ao ciclo de autoteste).
2005...2006 7D5...7D6 2006...2007 7D6...7D7 R Uint32

Número total de ciclos de energia desde que o produto foi ligado pela primeira vez

Configurações

Endereço Registrador R/W Unidade Tipo Faixa Descrição
dec hex dec hex
3000 BB8 3001 BB9 R/W Uint16
  • 0 = Normalmente aberto

  • 1 = Normalmente fechado

NOTA:

Aplicável ao IM20.

Inibição da injeção

Valor padrão: 0 (Normalmente aberto)

3001 BB9 3002 BBA R/W Uint16
  • 1= Padrão

  • 2 = À prova de falhas

Comando lógico do relé do alarme de isolação

Valor padrão: 2 (À prova de falhas)

3002...3003 BBA...BBB 3003...3004 BBB...BBC R/W Ohm Uint32

0,05...500 kΩ

Limiar do alarme de isolação

Valor padrão: 50 kΩ

3004...3005 BBC...BBD 3005...3006 BBD...BBE R/W Ohm Uint32
  • 1 kΩ...1 MΩ

  • 0xFFFFFFFF = DESLIGADO

Limiar do alarme de prevenção

DESLIGADO é usado para desativar o alarme de prevenção.

Valor padrão: 0xFFFFFFFF

3007 BBF 3008 BC0 R/W s Uint16 0...7200 s

Atraso do alarme de isolação (em segundos)

Valor padrão: 0 s

3008 BC0 3009 BC1 R/W Uint16
  • 0 = 4s

  • 1 = 40s

  • 2 = 160s

Filtragem de rede

Valor padrão: 1(40s)

3009 BC1 3010 BC2 R/W Hz Uint16
  • 0 Hz

  • 50 Hz

  • 60 Hz

  • 400 Hz

NOTA:

Aplicável ao IM20.

Frequência da rede

Valor padrão: 50 Hz

3014 BC6 3015 BC7 R/W Uint16 0000...9999

Senha

Valor padrão: 0000

3015 BC7 3016 BC8 R/W Uint16
  • 0 = DESLIGADO

  • 1 = LIGADO

Proteção da senha

Valor padrão: 0 (proteção da senha desativada)

3016 BC8 3017 BC9 R/W Uint16
  • 0 = Inglês

  • 1 = Francês

  • 2 = Espanhol

  • 3 = Russo

  • 4 = Chinês

  • 5 = Italiano

  • 6 = Alemão

  • 7 = Português

Idioma da interface

Valor padrão: 0 (Inglês)

3017 BC9 3018 BCA R/W % Uint16 10...100%

Contraste da tela

Valor padrão: 50%

3018 BCA 3019 BCB R/W % Uint16 10...100%

Brilho da tela.

Valor padrão: 100%

3019 BCB 3020 BCC R/W Uint16
  • 0 = Nenhum

  • 1 = HV1700

NOTA:

Aplicável ao IM20.

Adaptador de alta tensão

Valor padrão: 0 (sem adaptador)

3022 BCE 3023 BCF R/W Uint16
  • 0 = Desativado

  • 1 = Ativado (relé dispara por 3 segundos quando a falha desaparece no modo de reconhecimento do alarme)

Sinal de falha de isolação corrigida

Desativar sinal de falha de isolação corrigida se o reconhecimento do relé de alarme for desativado.

Valor padrão: 0 (Desativado)

3023 BCF 3024 BD0 R/W Uint16
  • 0 = Desativado

  • 1 = Ativado

Reconhecimento do relé de alarme

Valor padrão: 1 (Ativado)

NOTA:

Aplicável ao IM20.

Registro

Endereço Registrador R/W Unidade Tipo Faixa Descrição
dec hex dec hex
19996...19997 4E1C...4E1D 19997...19998 4E1D...4E1E R Uint32 Contador de rolagem
19998...19999 4E1E...4E1F 19999...20000 4E1F...4E20 R Uint32 1...240 Número de registros de evento
20001 4E21 20002 4E22 R Uint16 Número de registro mais recente
20002...20013 4E22...4E2D 20003...20014 4E23...4E2E R Registro Registro 1
20014...20025 4E2E...4E39 20015...20026 4E2F...4E3A R Registro Registro 2
...
20338...20349 4F72...4F7D 20339...20350 4F73...4F7E R Registro Registro 30
20710...20721 50E6...50F1 20711...20722 50E7...50F2 R Registro Registro 60

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?