Genauigkeitszone
Die Genauigkeit Ihres Geräts bei 25 °C und 40 % relativer Luftfeuchtigkeit.
Wenn zwei signifikante Stellen für Isolationswiderstand-Messwerte als gegeben vorausgesetzt werden, kann die Genauigkeit berechnet werden.
-
Zone A: Bei 250 Ω, 20 % = 50, ± 1 Stelle = 10. Der angezeigte Wert liegt für eine Gesamtgenauigkeit von etwa ± 25 % zwischen 190 Ω und 310 Ω.
-
Zone B: Bei 1 kΩ, 5 % = 50 Ω, ± 1 Stelle = 100. Der angezeigte Wert liegt für eine Gesamtgenauigkeit von etwa ± 20 % zwischen 1,8 kΩ und 1,2 kΩ.
-
Zone C: Bei 3 MΩ, 50 % = 1,5 MΩ, ± 1 Stelle = 100 kΩ. Der angezeigte Wert liegt für eine Gesamtgenauigkeit von etwa ± 50 % zwischen 1,4 MΩ und 4,6 MΩ.
Berechnung des Widerstands für Genauigkeitszonen-Grenzwerte τ1 und τ2
τ = R (MΩ) x C (µF)
Die Genauigkeit der Geräte-Zustandsübergänge bei bestimmten τ-Werten, die durch Tests bei verschiedenen Widerständen und Kapazitäten ermittelt wurde und die auch von der ausgewählten Filterzeit (Dauer der Messpunkte) abhängig ist.
-
Bei einer Filterzeit von 4 Sekunden – τ1 = 1, τ2 = 4
-
Bei einer Filterzeit von 40 oder 160 Sekunden – τ1 = 2, τ2 = 10
Widerstand bei τ1 und τ2 bei einer Filterzeit von 4 Sekunden
τ1 = 1 | τ2 = 4 |
Kapazität = 1 µF , τ1/C = 1/1 µF = 1 MΩ Widerstand bei τ1 = 1 MΩ |
Kapazität = 1 µF , τ2/C = 4\1 µF = 4 MΩ Widerstand bei τ2 = 4 MΩ |
Kapazität = 10 µF , τ1/C = 1/10 µF = 100 kΩ Widerstand bei τ1 = 100 kΩ |
Kapazität = 10 µF , τ2/C = 4/10 µF = 400 kΩ Widerstand bei τ2 = 400 kΩ |
Der Bereich von Genauigkeitszone B (5 %) umfasst ungefähre Werte |
Widerstand bei τ1 und τ2 bei einer Filterzeit von 40 und 160 Sekunden
τ1 = 2 | τ2 = 10 |
Kapazität = 1 µF , τ1/C = 2/1 µF = 2 MΩ Widerstand bei τ1 = 2 MΩ |
Kapazität = 1 µF , τ2/C = 10\1 µF = 10 MΩ Widerstand bei τ2 = 10 MΩ |
Kapazität = 10 µF , τ1/C = 2/10 µF = 200 kΩ Widerstand bei τ1 = 200 kΩ |
Kapazität = 10 µF , τ2/C = 10/10 µF = 1 MΩ Widerstand bei τ2 = 1 MΩ |