Tableau des registres Modbus
Registres d’état du système
| Adresse | Registre | LE | Unité | Type | Plage | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| déc | hex | déc | hex | |||||
| 100 | 64 | 101 | 65 | R | – | Uint16 | – | Identifiant produit 
 | 
| 114…115 | 72…73 | 115…116 | 73…74 | R | – | Uint32 | – | État du produit 
 | 
| 116 | 74 | 11722 | 75 | R | – | Uint16 | – | Codes d’erreur produit 
 | 
| 120…139 | 78...8B | 121…140 | 79...8C | R | – | UTF8 | – | Famille de produit | 
| 140…159 | 8C...9F | 141…160 | 8D...A0 | LE | – | UTF8 | – | Nom de produit (nom appli. utilisateur) | 
| 160…179 | A0...B3 | 161…180 | A1...B4 | R | – | UTF8 | – | Code
                        du produit 
 | 
| 180…199 | B4...C7 | 181…200 | B5...C8 | R | – | UF8 | – | Fabricant : Schneider Electric | 
| 208…219 | D0...DB | 209…220 | D1...DC | R | – | UF8 | – | Numéro de série ASCII | 
| 220 | DC | 221 | DD | R | – | Uint16 | – | Identifiant d’unité de fabrication | 
| 300…306 | 12C...132 | 301…307 | 12D...133 | R | – | Uint16 | – | Date
                        et heure en format 7 registres Les paramètres suivants correspondent à chaque registre : 
 | 
| 307…310 | 133…136 | 308…311 | 134…137 | LE | – | Uint16 | – | Date et heure en format TI081. Voir Date et heure en format TI081. | 
| 320…324 | 140…149 | 321…325 | 141…145 | R | – | Uint16 | – | Version
                        actuelle du logiciel embarqué 
 | 
| 550…555 | 226...22B | 551…556 | 227...22C | R | – | UTF8 | – | Version existante du logiciel embarqué | 
Modbus
| Adresse | Registre | LE | Unité | Type | Plage | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| déc | hex | déc | hex | |||||
| 750 | 2EE | 751 | 2EF | LE | – | Uint16 | 1…247 | Adresse de l’appareil Valeur par défaut : 1 | 
| 751 | 2EF | 752 | 2F0 | LE | – | Uint16 | 
 | Vitesse de transmission Valeur par défaut : 2 (19200) | 
| 752 | 2F0 | 753 | 2F1 | LE | – | Uint16 | 
 | Parité Valeur par défaut : 0 (paire) | 
Registres de surveillance d’isolement
| Adresse | Registre | LE | Unité | Type | Plage | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| déc | hex | déc | hex | |||||
| 1020…1021 | 3FC...3FD | 1021…1022 | 3FD...3FE | R | Ohm | Virgule flottante 32 | – | Résistance La valeur NaN (« not a number », pas un nombre) 0xFFC00000 est renvoyée pendant l’autotest. | 
| 1022…1023 | 3FE...3FF | 1023…1024 | 3FF..400 | R | nF | Virgule flottante 32 | – | Capacitance La valeur NaN (« not a number », pas un nombre) 0xFFC00000 est renvoyée pendant l’autotest. | 
| 1031 | 407 | 1032 | 408 | R | Vigilohm HRP | Virgule flottante 32 | 
 | NOTE:  Modèle IM20. État d’injection | 
Alarme d’isolement
| Adresse | Registre | LE | Unité | Type | Plage | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| déc | hex | déc | hex | |||||
| 1100 | 44C | 1101 | 44D | R | – | Uint16 | 
 | Alarme d’isolement | 
| 1110…1111 | 456…457 | 1111…1112 | 457…458 | R | – | Uint32 | – | État
                        du produit 
 | 
Diagnostics
| Adresse | Registre | LE | Unité | Type | Plage | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| déc | hex | déc | hex | |||||
| 2000 | 7D0 | 2001 | 7D1 | W | – | Uint16 | 0xA456 = exécuter autotest | Exécuter l’autotest du produit sans tester le relais (comme pour le cycle d’autotest). | 
| 2005…2006 | 7D5...7D6 | 2006…2007 | 7D6...7D7 | R | – | Uint32 | – | Nombre total de cycles éteindre/rallumer depuis la première mise sous tension du produit | 
Réglages
| Adresse | Registre | LE | Unité | Type | Plage | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| déc | hex | déc | hex | |||||
| 3000 | BB8 | 3001 | BB9 | LE | — | Uint16 | 
 | NOTE:  Modèle IM20. Inhibition de l’injection Valeur par défaut : 0 (normalement ouvert) | 
| 3001 | BB9 | 3002 | BBA | LE | – | Uint16 | 
 | Commande logique du relais d’alarme d’isolement Valeur par défaut : 2 (sécurité intrinsèque FS) | 
| 3002…3003 | BBA…BBB | 3003…3004 | BBB...BBC | LE | Ohm | Uint32 | 0,05…500 kΩ | Seuil d’alarme d’isolement Valeur par défaut : 50 kΩ | 
| 3004…3005 | BBC…BBD | 3005…3006 | BBD...BBE | LE | Ohm | Uint32 | 
 | Seuil d’alarme préventive OFF pour désactiver l’alarme préventive Valeur par défaut : 0xFFFFFFFF | 
| 3007 | BBF | 3008 | BC0 | LE | s | Uint16 | 0...7200 s | Temporisation d’alarme d’isolement (en secondes) Valeur par défaut : 0 s | 
| 3008 | BC0 | 3009 | BC1 | LE | – | Uint16 | 
 | Filtrage réseau Valeur par défaut : 1(40s) | 
| 3009 | BC1 | 3010 | BC2 | LE | Hz | Uint16 | 
 | NOTE: Fréquence réseau Modèle IM20. Valeur par défaut : 50 Hz | 
| 3014 | BC6 | 3015 | BC7 | LE | – | Uint16 | 0000…9999 | Mot de passe Valeur par défaut : 0000 | 
| 3015 | BC7 | 3016 | BC8 | LE | – | Uint16 | 
 | Protection par mot de passe Valeur par défaut : 0 (protection par mot de passe désactivée) | 
| 3016 | BC8 | 3017 | BC9 | LE | – | Uint16 | 
 | Langue de l’interface Valeur par défaut : 0 (Anglais) | 
| 3017 | BC9 | 3018 | BCA | LE | % | Uint16 | 10…100 % | Contraste de l’écran Valeur par défaut : 50 % | 
| 3018 | BCA | 3019 | BCB | LE | % | Uint16 | 10…100 % | Luminosité de l’écran Valeur par défaut : 100 % | 
| 3019 | BCB | 3020 | BCC | LE | – | Uint16 | 
 | NOTE:  Modèle IM20. Adaptateur haute tension Valeur par défaut : 0 (pas d’adaptateur) | 
| 3022 | BCE | 3023 | BCF | LE | – | Uint16 | 
 | Signal de défaut d’isolement corrigé Désactivez le signal de défaut d’isolement corrigé si le relais d’alarme est désactivé. Valeur par défaut : 0 (désactivé) | 
| 3023 | BCF | 3024 | BD0 | LE | – | Uint16 | 
 | Acquittement du relais d’alarme Valeur par défaut : 1 (activé) | 
Modèle IM20.
Événements
| Adresse | Registre | LE | Unité | Type | Plage | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| déc | hex | déc | hex | |||||
| 19996…19997 | 4E1C...4E1D | 19997…19998 | 4E1D...4E1E | R | – | Uint32 | – | Remise à zéro du compteur | 
| 19998…19999 | 4E1E...4E1F | 19999…20000 | 4E1F...4E20 | R | – | Uint32 | 1…240 | Nombre d’enregistrements d’événements | 
| 20001 | 4E21 | 20002 | 4E22 | R | – | Uint16 | – | Numéro de l’enregistrement le plus récent | 
| 20002…20013 | 4E22...4E2D | 20003…20014 | 4E23...4E2E | R | – | Enregistrement | – | Enregistrement 1 | 
| 20014…20025 | 4E2E...4E39 | 20015…20026 | 4E2F...4E3A | R | – | Enregistrement | – | Enregistrement 2 | 
| … | ||||||||
| 20338…20349 | 4F72...4F7D | 20339…20350 | 4F73...4F7E | R | – | Enregistrement | – | Enregistrement 30 | 
| 20710…20721 | 50E6...50F1 | 20711…20722 | 50E7...50F2 | R | – | Enregistrement | – | Enregistrement 60 |